17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子天びん 秤量(g) 220~4200

通常単価(税別)
91,390161,500
税込単価
100,529177,650
通常出荷日:1日目~7日目

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。測定途中にもう少し表...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 仕様
    CE対応
  • 電源詳細
    ACアダプター(付属)
  • インターフェース
    RS232C(9Pメス・ケーブル別売)
  • 特長
    耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断する事無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。TWシリーズは内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。WindowsR直結機能搭載により、ケーブルで接続するだけでデータ取り込みも容易です。基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトでです。ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 重量(g)

  • サイズ(mm)

  • 皿サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

最小表示

(mg)

重量

(g)

サイズ

(mm)

皿サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
220
1
約3800
約200×291×241
約φ110
電子天びん TX223N
TX223N
4540217002986
1台
1個
320
1
約3800
約200×291×241
約φ110
電子天びん TX323N
TX323N
4540217002993
1台
1個
2200
10
約2800
約200×291×80
約167×181
電子天びん TX2202N
TX2202N
4540217003044
1台
1個
3200
10
約2800
約200×291×80
約167×181
電子天びん TX3202N
TX3202N
4540217003051
1台
1個
420
1
約3800
約200×291×241
約φ110
電子天びん TX423N
TX423N
4540217003006
1台
1個
4200
10
約2800
約200×291×80
約167×181
電子天びん TX4202N
TX4202N
4540217003068
1台
1個
220
1
約4200
約200×291×241
約φ110
電子天びん TW223N
TW223N
4540217003013
1台
1個
320
1
約4200
約200×291×241
約φ110
電子天びん TW323N
TW323N
4540217003020
1台
1個
420
1
約4200
約200×291×241
約φ110
電子天びん TW423N
TW423N
4540217003037
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,390
( 100,529 )
1日目
97,850
( 107,635 )
1日目
93,670
( 103,037 )
1日目
100,700
( 110,770 )
1日目
125,400
( 137,940 )
1日目
132,050
( 145,255 )
1日目
114,000
( 125,400 )
1日目
126,350
( 138,985 )
1日目
161,500
( 177,650 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断する事無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。TWシリーズは内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天びん 秤量(g) 220~4200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子天びん 秤量(g) 220~4200
分析天秤 秤量(g) 120~320
電子天びん 秤量(g) 220~3200
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
薄型デジタルスケール
大型自動はかり
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格91,390-245,934 -89,668 -157,361 -15,75324,410
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプ電子天秤分析天秤電子天秤分析天秤デジタルはかりアナログはかり
仕様CE対応通信出力:RS232C、USB簡易風防付き、アナログ表示付き---
電源詳細ACアダプター(付属)-100V 50/60Hz(ACアダプター付属)AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)--
インターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)-----
特長耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断する事無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。TWシリーズは内蔵分銅搭載でワンタッチで感度校正を実行できます。WindowsR直結機能搭載により、ケーブルで接続するだけでデータ取り込みも容易です。基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトでです。ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。-グラム・%・個数の3モード表示です。秤量を超える荷重時の故障を防ぐ過負荷保護機構付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途に合わせた条件設定が可能です。0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです(GH-252)。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引機能付きです。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング