17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子天びん 秤量(g) 320~3200

通常単価(税別)
69,366
税込単価
76,303
通常出荷日:7日目~8日目

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(Sタイプで約1秒)。グラム・パーセント・個数の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 電源 (V)
    AC100
  • 重量 (g)
    約2200
  • 仕様
    風袋引き機能付き
  • サイズ (mm)
    170×240×75
  • 電源詳細
    ACアダプター(付属)100V 50/60Hz
  • 特長
    計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(Sタイプで約1秒)。グラム・パーセント・個数の3モード表示です。秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ秤量最小表示電源重量仕様サイズ皿サイズメーカー商品名型番JANコードJANコード
1-4214-02電子天秤320g10mgAC100V約2200g風袋引き機能付き170mm×240mm×75mm100mm×100mm電子天びん BL-320SBL-320S45402170004014540217001903

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 皿サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

皿サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
320
10
100×100
電子天びん BL-320S
BL-320S
4540217000401
1台
1個
3200
100
160×124
電子天びん BL-3200S
BL-3200S
4540217000425
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,366
( 76,303 )
7日目
69,366
( 76,303 )
8日目

詳細情報

基本情報

計量センサーは電磁式ですので高速応答表示になっています(Sタイプで約1秒)。グラム・パーセント・個数の3モード表示です。秤量を超える荷重がかかった時の故障を防ぐ、過負荷保護機構付きです。はかりとり作業時に目安となる、アナログ表示付きです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子天びん 秤量(g) 320~3200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子天びん 秤量(g) 320~3200
ベーシック電子天びん BLシリーズ
薄型デジタルスケール
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
4100g(0.1g)電子天秤 EA715C-48
電子天びん TXC623N
メーカーアズワン島津製作所アズワンアズワンアズワン島津製作所
通常価格69,36651,247 -15,753157,361 -34,90079,768
通常出荷日7日目〜4日目〜1日目1日目〜7日目4日目
商品タイプ電子天秤-デジタルはかり分析天秤電子天秤電子天秤
電源(V)AC100-単3乾電池×4本(付属)AC100ACアダプター(付属)、単3乾電池×4個(別売)ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A)
重量(g)約2200-約10508200--
仕様風袋引き機能付き-----
サイズ(mm)170×240×75-218×163×51217×442×316--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング