17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子天秤 秤量(g) 400~6000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子天秤 秤量(g) 400~6000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-7671-01

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐衝撃性に優れ高性能アルミ一体型センサーを搭載しています。上下限値を設定することで試料の重さにより合格・過量・不足が表示されます。個数表示・%表示・カラット等豊富な測定モードを搭載しています。ワンタッチで最小表示を一桁粗くできますので、四捨五入が容易に行えます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電子天秤
秤量(g)
400
最小表示(mg)
1
電源(V)
AC100
重量(g)
約2700
仕様
バックライト表示付き
サイズ(mm)
約190×317×78
皿サイズ(mm)
約108×105
メーカー商品名
電子天秤(ワイドレンジ) IBX-400
メーカー型番
IBX-400(簡易風防付き)
JANコード
4560111749312
電源詳細
AC100V 12VA(ACアダプタ-付属)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト