17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82

通常単価(税別)
194,620388,080
税込単価
214,082426,888
通常出荷日:1日目~7日目

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをExce...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    分析天秤
  • 電源 (V)
    AC100
  • 重量 (g)
    約7000
  • サイズ (mm)
    220×330×310
  • 皿サイズ (mm)
    φ80
  • 電源詳細
    AC100V/12VA(ACアダプター付属)
  • 入出力
    RS232C・DATA・ I/O・KEY BOARD
  • 電源コード長 (m)
    1.8(2Pプラグ)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ秤量最小表示電源
1-6904-03分析天秤120g0.1mgAC100V
1-6904-04分析天秤220g0.1mgAC100V
1-6902-02分析天秤220g0.1mgAC100V
1-6904-05分析天秤320g0.1mgAC100V

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 最小表示(mg)

  • 校正分銅

  • タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

秤量

(g)

最小表示

(mg)

校正分銅

タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

直線性

特長

内容量

最小発注数量
120
0.1
無し
AUY
分析天秤 AUY120
AUY120
4540217001958
±0.2
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。
1台
1個
220
0.1
無し
AUY
分析天秤 AUY220
AUY220
4540217001941
±0.2
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。
1台
1個
120
0.1
内蔵
AUX
分析天秤 AUX120
AUX120
4540217001934
±0.2
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
1台
1個
220
0.1
内蔵
AUX
分析天秤 AUX220
AUX220
4540217001927
±0.2
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
1台
1個
320
0.1
内蔵
AUX
分析天秤 AUX320
AUX320
4540217001910
±0.3
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
1台
1個
120/42
0.1/0.01
内蔵
AUW
分析天秤 AUW120D
AUW120D
4540217001873
120gレンジ/±0.2mg、42gレンジ/±0.03
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
1台
1個
220/82
0.1/0.01
内蔵
AUW
分析天秤 AUW220D
AUW220D
4540217001866
220gレンジ/±0.2mg、82gレンジ/±0.1
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
1台
1個
120
0.1
内蔵
AUW
分析天秤 AUW120
AUW120
4540217001903
±0.2
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
1台
1個
220
0.1
内蔵
AUW
分析天秤 AUW220
AUW220
4540217001897
±0.2
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
1台
1個
320
0.1
内蔵
AUW
分析天秤 AUW320
AUW320
4540217001880
±0.3
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをEXcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。内蔵分銅での自動校正が容易に行えます。周囲の温度変化を感じ取り自動的に校正を行います。設定した時刻に自動的に校正を行う機能付きです。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,620
( 214,082 )
7日目
206,962
( 227,658 )
7日目
213,640
( 235,004 )
1日目
241,080
( 265,188 )
1日目
294,000
( 323,400 )
1日目
382,200
( 420,420 )
1日目
388,080
( 426,888 )
1日目
280,063
( 308,069 )
7日目
318,037
( 349,841 )
7日目
369,460
( 406,406 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー“ユニブロック”を搭載しています。測定データをExcel®等に取り込めます(接続ケーブル別売)。プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9000が要求する計量管理やトレーサビリティが可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分析天秤 秤量(g) 120~320・120/42・220/82
分析天秤 秤量(g) 120~320・220/51・250/101
分析天秤 秤量(g) 120~320
電子天びん 秤量(g) 220~3200
電子天びん 秤量(g) 220~4200
精密台はかり
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格194,620-157,361 -245,934 -89,668 -91,390 -205,569 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ分析天秤分析天秤分析天秤電子天秤電子天秤デジタル台はかり
電源(V)AC100AC100-100-AC100
重量(g)約700082005100約2200--
サイズ(mm)220×330×310217×442×316本体:230×354×340約170×240×75-約360×355×125
皿サイズ(mm)φ80φ90φ90--約345×250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング