17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルポンプ

通常単価(税別)
216,926616,353
税込単価
238,619677,988
通常出荷日:7日目

軽量で持ち運び簡単なポータブルポンプ。【特長】・軽量で取り扱いが簡単。・CB-235Jには2段変速スイ...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ポータブルポンプ 仕様01

1-6428-01

ポータブルポンプ 仕様02

1-6428-02

ポータブルポンプ 仕様03

1-6428-04

ポータブルポンプ 仕様04

1-6428-05

 
  • 電源コード長:1-6428-01/4.4m、その他/4.8m
  • プラグ形状:2P
  • 1-6428-06はエアーモーター使用のため、電源コードは付属していません。
型番1-6428-011-6428-021-6428-031-6428-041-6428-051-6428-06
最高使用温度45℃50℃80℃
最大使用可能粘度200mPa・s 230mPa・s 
吸入口外径φ25mmφ41mm
吐出口径φ19mm ホースニップル G1 1/4(ホース先端R3/4)
材質インペラーETFE(フッ素樹脂)
外側チューブPPPVDFSUS316
ハステロイCSUS316
パッキンPEPTFEPE/PTFE
駆動源単相100V 230W 単相100V 450W エアー
全長925mm1280mm780mm1270mm1175mm
重量1.8kg3.6kg6.8kg5.7kg
付属品φ19:1.5mφ19ブレードホース:3mφ19フッ素樹脂ホース:2mφ25SUSホース:1.5m

規格表

ポータブルポンプ 規格表

1-6428-02はチューブの長さが965mm、1-6428-03は470mmです。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • 詳細タイプ

  • 吐出量(ml/min)

  • 最大揚程(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 電源コード長

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

詳細タイプ

吐出量

(ml/min)

最大揚程

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

電源コード長

仕様詳細

材質

付属品

使用温度

(℃)

使用粘度

吸入・吐出口径

(mm)

駆動源

脚注

内容量

最小発注数量
0.925
-
30L/min(最大)
5000
ケミカルポータブルポンプ CB-235J
CB-235J
4.4m
吸込口外径/φ25mm
インペラー/ETFE(ふっ素樹脂)、外側チューブ/PP、軸/ハステロイC、パツキン/PE
φ19プレード、ホース:3m
45
最大200mPa・s
25・19ホースニップル
単相100V 230W
-
1台
1個
1.280
1000タイプ
100L/min(最大)
8000
ケミカルポンプ CB-365-1000
CB-365-1000
4.8m
吸込口外径/φ25mm
インペラー/ETFE(ふっ素樹脂)、外側チューブ/PP、軸/ハスイロイC、パツキン/PE
φ19プレード、ホース:3m
50
最大230mPa・s
41・19ホースニップル
単相100V 450W
CB-365-1000はチューブの長さが965mm、CB-365-500は470mmです。
1台
1個
0.78
500タイプ
100L/min(最大)
8000
ケミカルポンプCB-365-500
CB-365-500
4.8m
吸込口外径/φ25mm
インペラー/ETFE(ふっ素樹脂)、外側チューブ/PP、軸/ハスイロイC、パツキン/PE
φ19プレード、ホース:1.5m
50
最大230mPa・s
41・19ホースニップル
単相100V 450W
CB-365-1000はチューブの長さが965mm、CB-365-500は470mmです。
1台
1個
1.280
Fタイプ
100L/min(最大)
8000
ケミカルポータブルポンプ CB-365F
CB-365F
4.8m
吸込口外径/φ41mm
インペラー/ETFE(ふっ素樹脂)、外側チューブ/PVDF、軸/ハスイロイC、パツキン/PTFE
φ19ふっ素樹脂、ホース:2m
80
最大230mPa・s
41・19ホースニップル
単相100V 450W
-
1台
1個
1.280
-
120L/min(最大)
8000
ケミカルポータブルポンプCB-365SE
CB-365SE
4.8m
エアーモーター使用のため、電源コードは付属していません。 吸込口外径/φ41mm
インペラー/ETFE(ふっ素樹脂)、外側チューブ・軸/SUS316、パツキン/PE/PTFE
φ25SUSホース:1.5m
80
最大230mPa・s
41・G1 1/4(ホース先端R3/4)
単相100V 450W
-
1台
1個
1.185
Aタイプ
90L/min(最大)
11000
ケミカルポータブルポンプCB360SEA
CB-360SEA
4.8m
吸込口外径/φ41mm
インペラー/ETFE(ふっ素樹脂)、外側チューブ・軸/SUS316、パツキン/PE/PTFE
φ25SUSホース:1.5m
80
最大230mPa・s
41・G1 1/4(ホース先端R3/4)
エアー
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216,926
( 238,619 )
7日目
298,329
( 328,162 )
7日目
321,610
( 353,771 )
7日目
418,177
( 459,995 )
7日目
500,934
( 551,027 )
7日目
616,353
( 677,988 )
7日目

詳細情報

基本情報

軽量で持ち運び簡単なポータブルポンプ。
【特長】
・軽量で取り扱いが簡単。
・CB-235Jには2段変速スイッチがあり流量の可変が可能。
【用途】
・メッキ工場、化学工場などでの薬品の小分け、移送に最適。
・研究室、排水処理場などでの薬品の補充に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルポンプ
電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
ケミカル水中ポンプ
超小型ミニポンプ
手動式ピストンポンプ
メーカーアズワンエレポン化工機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格216,926-263,077198,865 -139,03425,217100,469
通常出荷日7日目4日目1日目〜7日目〜1日目8日目
商品タイプハンディーポンプ-送液ポンプ水中ポンプ送液ポンプハンディーポンプ
プラグ形状2P-----
内容量1台-1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディポンプカテゴリの売れ筋ランキング