17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬液移送ハンディポンプ

薬液移送ハンディポンプ

通常単価(税別)
65,983331,416
税込単価
72,581364,558
通常出荷日:7日目~15日目

各種、酸・アルカリ・化学溶液の移送に最適なハンディポンプ【特長】・比較的粘度の高い液体にも使用できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ハンディーポンプ
  • 特長
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけの簡単操作です。比較的粘度の高い液体にも使用できます。給油等の必要性が無い構造です。モーターは密閉構造としています。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

薬液移送ハンディポンプの詳細

薬液移送ハンディポンプ:関連画像

薬液移送ハンディポンプ イメージ

1-7900-01/1-7900-02/1-7900-03の仕様

  • ドラム缶用タイプ
  • 材質:PP(ポリプロピレン)
  • 接液部材質:パイプ部/PP(ポリプロピレン)、プロペラ/PP(ポリプロピレン)、シャフト/ハステロイC、バルブ/PVC、シール/セラミック・ベアリーFL・フッ素ゴム・ハステロイC、吐出ホース/PVC
  • 最大使用可能粘度:200cP
  • 最大使用可能温度:70℃
  • パイプ最大径:48mm
  • 吐出ホース内径:φ25(内径25mm)
  • 吐出ホース長:1.5m
  • ※ ポンプ性能は清水(常温時)でのものです。
  • ※ 最大揚水量は揚程0m時のもの、最大揚程は揚水量0L時のものを表示しています。
  • ※ 最大使用粘度は高分子凝集剤でのデータです。
  • ※ 液体によっては使用可能粘度が低下する場合があります。
  • ※ シャフトは接液しません。

1-7900-01の仕様

  • 駆動源:100V
  • 最大揚水量:80L/min
  • 最大揚程:5m
  • サイズ:全長/1,297mm、首下/1,055mm
  • 重量:5kg

1-7900-02の仕様

  • 駆動源:100V 2Pプラグ+アース線
  • 最大揚水量:60L/min
  • 最大揚程:10m
  • サイズ:全長/1,297mm、首下/1,055mm
  • 重量:5kg
  • 2Pプラグ+アース線

1-7900-03の仕様

  • 駆動源:エアー
  • 最大揚水量:80L/min
  • 最大揚程:5m
  • サイズ:全長/1,355mm、首下/1,055mm
  • 重量:3.3kg

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 最大揚程(mm)

  • 長さ(m)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 重量

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最大揚程

(mm)

長さ

(m)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

材質

モーター

使用温度

(℃)

使用粘度

揚水量

(L/min)

首下

(mm)

パイプ径

(mm)

吐出ホース内径

(mm)

脚注

内容量

最小発注数量
ミニタイプ
5000
0.661/1(吐出ホース)
薬液移送ハンディポンプ HP-601H
HP-601H(高粘度仕様)
2kg
パイプ部・プロペラ/PP、PVC シャフト/SUS304 シール/SUS304・フッ素ゴム・NBR 吐出ホース/PVC
100V 2Pプラグ+アース線
最大50
最大1000cP
最大25
400
最大32
15
ポンプ性能は清水(常温時)でのものです。最大揚水量は揚程0m時のもの、最大揚程は揚水量0L時のものを表示しています。最大使用粘度は高分子凝集剤でのデータです。液体によっては使用可能粘度が低下する場合があります。HP-601HとSUS製ポンプはシャフトが接液します(他は接液しません)。
1台
1個
ミニタイプ
5000
0.711/1(吐出ホース)
薬液移送ハンディポンプ HP-601
HP-601
2.2kg
パイプ部・プロペラ/PP(ポリプロピレン) シャフト/ハステロイC シール/セラミック・ベアリーFL・フッ素ゴム・ハステロイC 吐出ホース/PVC
100V 2Pプラグ+アース線
最大50
最大200cP
最大25
450
最大31
19
ポンプ性能は清水(常温時)でのものです。最大揚水量は揚程0m時のもの、最大揚程は揚水量0L時のものを表示しています。最大使用粘度は高分子凝集剤でのデータです。液体によっては使用可能粘度が低下する場合があります。
1台
1個
ミニタイプ
5000
0.7/1(吐出ホース)
薬液移送ハンディポンプ HP-602
HP-602
1.8kg
パイプ部・プロペラ/PP(ポリプロピレン) シャフト/ハステロイC シール/セラミック・ベアリーFL・フッ素ゴム・ハステロイC 吐出ホース/PVC
エアー
最大50
最大200cP
最大25
450
最大31
19
ポンプ性能は清水(常温時)でのものです。最大揚水量は揚程0m時のもの、最大揚程は揚水量0L時のものを表示しています。最大使用粘度は高分子凝集剤でのデータです。液体によっては使用可能粘度が低下する場合があります。
1台
1個
ミニタイプ
5000
0.68/1(吐出ホース)
薬液移送ハンディポンプ HP-701
HP-701
3.2kg
パイプ部/SUS316 プロペラ/PTFE シャフト/SUS316 シール/セラミック・ベアリーFL・PTFE・カルレッツR・ハステロイC 吐出ホース/SUS304
100V 2Pプラグ+アース線
最大50
最大200cP
最大25
450
最大30
20
ポンプ性能は清水(常温時)でのものです。最大揚水量は揚程0m時のもの、最大揚程は揚水量0L時のものを表示しています。最大使用粘度は高分子凝集剤でのデータです。液体によっては使用可能粘度が低下する場合があります。
1台
1個
ミニタイプ
5000
0.67/1(吐出ホース)
薬液移送ハンディポンプ HP-702
HP-702
2.8kg
パイプ部/SUS316 プロペラ/PTFE シャフト/SUS316 シール/セラミック・ベアリーFL・PTFE・カルレッツR・ハステロイC 吐出ホース/SUS304
エアー
最大50
最大200cP
最大25
450
最大30
20
ポンプ性能は清水(常温時)でのものです。最大揚水量は揚程0m時のもの、最大揚程は揚水量0L時のものを表示しています。最大使用粘度は高分子凝集剤でのデータです。液体によっては使用可能粘度が低下する場合があります。
1台
1個
ミニタイプ
3500
0.686/0.8(吐出ホース)
薬液移送ハンディポンプ HP-801
HP-801
2.2kg
パイプ部・プロペラ/PTFE シャフト/PTFE被覆 シール/ノンシール 吐出ホース/PTFE
100V 2Pプラグ+アース線
最大50
最大1000cP
最大16
450
最大31
14
ポンプ性能は清水(常温時)でのものです。最大揚水量は揚程0m時のもの、最大揚程は揚水量0L時のものを表示しています。最大使用粘度は高分子凝集剤でのデータです。液体によっては使用可能粘度が低下する場合があります。
1台
1個
ミニタイプ
3500
0.675/0.8(吐出ホース)
薬液移送ハンディポンプ HP-802
HP-802
1.8kg
パイプ部・プロペラ/PTFE シャフト/PTFE被覆 シール/ノンシール 吐出ホース/PTFE
エアー
最大50
最大1000cP
最大16
450
最大31
14
ポンプ性能は清水(常温時)でのものです。最大揚水量は揚程0m時のもの、最大揚程は揚水量0L時のものを表示しています。最大使用粘度は高分子凝集剤でのデータです。液体によっては使用可能粘度が低下する場合があります。
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,204
( 109,124 )
7日目
65,983
( 72,581 )
7日目
89,284
( 98,212 )
7日目
97,551
( 107,306 )
7日目
122,353
( 134,588 )
7日目
307,167
( 337,884 )
15日目
331,416
( 364,558 )
15日目

詳細情報

基本情報

各種、酸・アルカリ・化学溶液の移送に最適なハンディポンプ
【特長】
・比較的粘度の高い液体にも使用できます。
・ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけの簡単操作です。
・PSE適合品で安心の送液機器です。
・給油等の必要性が無い構造です。
・モーターは密閉構造としています。
【用途】
・メッキ工場、化学工場、研究所等における薬品の小分け、移送に利用可能
・上水、排水処理における薬品の補充に利用可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬液移送ハンディポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬液移送ハンディポンプ
エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製
エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ステンレス製
エア式ケミカルポンプ
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)
メーカーアズワン共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧共立機巧
通常価格65,983-151,800 -259,212 -132,629340,146113,685
通常出荷日7日目〜4日目4日目4日目8日目5日目
商品タイプハンディーポンプ-----
特長ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけの簡単操作です。比較的粘度の高い液体にも使用できます。給油等の必要性が無い構造です。モーターは密閉構造としています。-----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング