17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミカル水中ポンプ

ケミカル水中ポンプ

通常単価(税別)
139,034
税込単価
152,937
通常出荷日:7日目~10日目

耐食性抜群な水中ポンプ【特長】・接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水中ポンプ
  • サイズ (mm)
    162×152×264
  • 吐出量 (ml/min)
    120000
  • 最大揚程 (mm)
    7400(吐出量0L/min)
  • 長さ (m)
    4(コード長)
  • 重量
    4.8kg
  • 材質
    接液部/羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック・カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM
  • 電源
    単相100V 200W
  • 付属品
    ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)
  • 接続
    ホース/φ32mm、配管/G1 1/4
  • 特長
    接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ケミカル水中ポンプの詳細

ケミカル水中ポンプ:関連画像

ケミカル水中ポンプ イメージ

仕様

  • 接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック・カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM
  • 最大揚程:7.4m(吐出量0L/min)
  • 接続:ホース/φ32(直径32mm)、配管/G1 1/4
  • コード長:4m
  • 電源:単相100V 200W
  • 重量:4.8kg
  • サイズ:162×152×264mm
  • 吐出量:120L/min
  • 付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
50Hzタイプ
水中ポンプCCP-200S-5C50Hz
CCP-200S(50Hz)
1台
1個
60Hzタイプ
水中ポンプCCP-200S-6C60Hz
CCP-200S(60Hz)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,034
( 152,937 )
10日目
139,034
( 152,937 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐食性抜群な水中ポンプ
【特長】
・接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。
・CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)をメインで使用する事で優れた耐食性能を実現します。
・小型軽量で持ち運びやメンテナンスが容易です。
【用途】
・メッキ液の更新の移送に最適
・薬液排水ピットの排水に最適
・海水の移送に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケミカル水中ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスラリー液は使用できますか?
A
基本的に使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミカル水中ポンプ
手動式ピストンポンプ
手動式ペールポンプ
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ
APDシリーズ エアプレッシャーポンプ
ダイヤフラム式定量ポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンタクミナ
通常価格139,034100,46946,648 -139,680141,074 -107,498
通常出荷日7日目〜8日目1日目〜12日目7日目〜12日目
商品タイプ水中ポンプハンディーポンプハンディーポンプディスペンサーハンディーポンプ送液ポンプ
サイズ(mm)162×152×264--335×390×592.5-147.0×150.5×216.0
吐出量(ml/min)120000600ml/ストローク200ml/ストローク30(最大)--
最大揚程(mm)7400(吐出量0L/min)20002000-2000(MAX)-
長さ(m)4(コード長)1(ホース長)0.35(ホース)-2(ホース長さ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング