17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水中ポンプ(漏電ブレーカー・モーター保護装置付)

水中ポンプ(漏電ブレーカー・モーター保護装置付)

通常単価(税別)
37,825
税込単価
41,608
通常出荷日:1日目

女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ水中ポンプ(水専用)。【特長】・手に自然になじむ持ちやす...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    水中ポンプ
  • サイズ (mm)
    157×224(本体)
  • 吐出量 (ml/min)
    30000(at5m)
  • 消費電力
    198W
  • 重量
    3.4kg
  • 電源コード長
    3m(2Pプラグ・別途アース結線)
  • 仕様詳細
    漏電ブレーカー・モーター保護装置付き
  • 電源
    AC100V
  • 吸入・吐出口径 (mm)
    吐出φ25・φ15(ホースカップリング・ホースバンド各1個付属)
  • 定格出力 (W)
    100
  • 特長
    樹脂製ですので、錆にくくお手入れが容易です。水専用ポンプです。
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

水中ポンプ 吐出量 30000(at5m) ml/minの詳細

水中ポンプ 吐出量 30000(at5m) ml/min:関連画像

水中ポンプ 吐出量 30000(at5m) ml/min イメージ

共通仕様

  • 吐き出し口径:φ25(口径25mm)・φ15(口径15mm)(ホースカップリング・ホースバンド各1個付属)
  • 電源:AC100V
  • 消費電力:198W
  • 定格出力:100W
  • 電源コード長:3m(2Pプラグ・別途アース結線)
  • 本体サイズ:157×224mm
  • 重量:3.4kg
  • 漏電ブレーカー・モーター保護装置付き
  • 吐出量:30L/min(at5m)

1-4213-01の仕様

  • 最大揚程:6.0m

1-4213-02の仕様

  • 最大揚程:7.0m

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大揚程(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

最大揚程

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
6000
水中ポンプ FP-10S 50Hz
FP-10S-50(50Hz)
1台
1個
7000
水中ポンプ FP-10S 60Hz
FP-10S-60(60Hz)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,825
( 41,608 )
1日目
37,825
( 41,608 )
1日目

詳細情報

基本情報

女性でも簡単に使える親切設計のポータブルタイプ水中ポンプ(水専用)。
【特長】
・手に自然になじむ持ちやすいハンドル形状。
・軽くて丈夫な樹脂製のボディ。
【用途】
・花壇、庭木のガーデニングに最適。
・池などの掃除、排水、循環に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水中ポンプ(漏電ブレーカー・モーター保護装置付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q薬品等に使用できますか?
A
水専用ですので使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中ポンプ(漏電ブレーカー・モーター保護装置付)
ケミカル水中ポンプ
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
超小型ミニポンプ
手動式ピストンポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格37,825139,034139,680198,865 -25,217100,469
通常出荷日1日目7日目〜12日目1日目〜1日目8日目
商品タイプ水中ポンプ水中ポンプディスペンサー送液ポンプ送液ポンプハンディーポンプ
サイズ(mm)157×224(本体)162×152×264335×390×592.5145×93×134130×50×55-
吐出量(ml/min)30000(at5m)12000030(最大)--600ml/ストローク
消費電力198W-----
重量3.4kg4.8kg4.8kg0.9kg0.5kg3.3kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング