ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ 1-2737-01

薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ

通常単価(税別)
139,680
税込単価
153,648
通常出荷日:12日目

高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム【特長】・タンク構造やバ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ディスペンサー
  • サイズ (mm)
    335×390×592.5
  • 吐出量 (ml/min)
    30(最大)
  • タンク容量 (L)
    30
  • 重量
    4.8kg
  • 最大吐出圧力
    最高1.0MPa
  • 仕様詳細
    ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
  • 制御方式
    手動設定・パルス入力
  • 材質
    タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 電源
    AC100~240V 50/60Hz
  • 付属品
    PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)/サイホン止めチャッキ弁/薬液名シール
  • 使用可能液体粘度(許容粘度)
    50mPa・S以下
  • 使用可能液体温度 (℃)
    0~40
  • 使用液の比重限界
    1.3以下
  • 特長
    薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-2737-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

薬注ユニットの詳細

薬注ユニット:関連画像

薬注ユニット イメージ

共通仕様

  • 最大吐出量:30mL/min
  • 最高吐出圧力:1.0MPa
  • タンク容量:30L
  • 使用可能液体範囲:粘度/50mPa・s以下、温度/0~40℃、比重/1.3以下
  • 制御方式:手動設定・パルス入力
  • ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
  • 材質:タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)
  • 電源:AC100~240V 50/60Hz
  • サイズ:335×390×592.5mm
  • 重量:4.8kg
  • 付属品:PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)、サイホン止めチャッキ弁、薬液名シール

1-2737-01の仕様

  • 弁座・Oリング材質:EPDM

1-2737-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスペンサー
サイズ(mm)
335×390×592.5
吐出量(ml/min)
30(最大)
弁座・Oリング材質
EPDM
タンク容量(L)
30
メーカー商品名
薬注ユニPTS30PW30VTCEHWJ
メーカー型番
PTS-30-PW30-VTCE-HWJ
重量
4.8kg
最大吐出圧力
最高1.0MPa
仕様詳細
ポンプカバー・エアー抜きホース戻し口・タンク固定部付き
制御方式
手動設定・パルス入力
材質
タンク/PE(ポリエチレン)、ポンプヘッド・継手/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダイアフラム/PTFE(四フッ化エチレン)
電源
AC100~240V 50/60Hz
付属品
PVC(塩化ビニル樹脂)ブレードホース(3m)/サイホン止めチャッキ弁/薬液名シール
使用可能液体粘度(許容粘度)
50mPa・S以下
使用可能液体温度(℃)
0~40
使用液の比重限界
1.3以下
特長
薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 弁座・Oリング材質

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2737-01

弁座・Oリング材質

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
EPDM
薬注ユニPTS30PW30VTCEHWJ
PTS-30-PW30-VTCE-HWJ
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,680
( 153,648 )
12日目

詳細情報

基本情報

高性能ポンプと多機能タンクを組み合わせ、使い勝手や安全性を追求した薬注システム
【特長】
・タンク構造やバルブ位置などを改良し残液量を押さえ薬液のムダを削減
・タンク固定部を標準装備、転倒防止用の部品を別途用意する必要なし
・大きな薬液投入口を採用し液こぼれを防ぐ
・ポンプカバーを標準装備しポンプへの衝撃を防ぐ
・薬液が入れやすくこぼれにくい大きな投入口で、薬液が天面にたまらない傾斜構造です。
・サクションバルブを閉じてタンクの液を遮断すると、液面計をメスシリンダーとして使用できます。
・吸い込み側配管の残液を抜く事ができるドレン付きです。
・薬液注入の機能を1台に凝縮。
【用途】
・クーリングタワーの水処理薬品注入に最適
・水道水、温泉、プールの水質管理に最適

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズの型番1-2737-01のページです。 型番1-2737-01に関する仕様情報を記載しております。
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ
ケミカル水中ポンプ
手動式ピストンポンプ
電磁駆動式送液ポンプ
ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)
超小型ミニポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格139,680139,034100,46922,515 -96,248 -25,217
通常出荷日12日目7日目〜8日目1日目12日目1日目
商品タイプディスペンサー水中ポンプハンディーポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
サイズ(mm)335×390×592.5162×152×264-80×125×89.5147.0×150.5×216.0130×50×55
吐出量(ml/min)30(最大)120000600ml/ストローク---
タンク容量(L)30-----
重量4.8kg4.8kg3.3kg0.85kg1.8kg0.5kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト