17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁駆動式送液ポンプ
  • 1-5044-11
  • 1-5044-12

電磁駆動式送液ポンプ

通常単価(税別)
22,51523,700
税込単価
24,76726,070
通常出荷日:1日目

自吸式のため呼び水の前処理が不要で、医療検査装置や純水製造装置として使用できます。

  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • ねじサイズ
    その他
  • サイズ (mm)
    80×125×89.5
  • 接続口径 (mm)
    Rc1/8 メネジ
  • 重量
    0.85kg
  • 材質
    弁・ダイアフラム:エチレンプロピレンゴム、ベース:ポリプロピレン
  • 電源
    AC100V 0.15A(50/60Hz)
  • 付属品
    チューブ継手(Rc1/8 φ6×φ4mmチューブ用)
  • 絶縁種別
    E種
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番1-5044-111-5044-12
メーカー型番MW-901EEAMW-902EEA
自給揚程2m1m
材質(弁、ダイヤフラム)エチレンプロピレンゴム
材質(ベース)ポリプロピレン
絶縁種別E種
接続口径Rc 1/8
最大流量0.9L/min0.5L/mim
最大吐出圧力39.0kPa以上18.0kPa以上
寸法80×125×89.5mm
質量850g
電源電圧AC 100V 50/60Hz
電源電流(最大)0.15A
消費電力16W以下
付属品チューブ接手(Rc 1/8 6×4mm径チューブ用)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 流量範囲(ml/min)

  • 使用圧力(MPa)

  • メーカー型番

  • 最大吐出圧力

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

流量範囲

(ml/min)

使用圧力

(MPa)

メーカー型番

最大吐出圧力

仕様詳細

RoHS?最小発注数量
900
0.039
MW-901EEA
39.0kPa以上
自給揚程2m
10
1個
500
0.018
MW-902EEA
18.0kPa以上
自給揚程1m
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,515
( 24,767 )
1日目
23,700
( 26,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

自吸式のため呼び水の前処理が不要で、医療検査装置や純水製造装置として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電磁駆動式送液ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電磁駆動式送液ポンプ
3ピストンダイアフラム圧力ポンプ
ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)
ケミカル水中ポンプ
超小型ミニポンプ
薬注ユニット PTS-30-PW30シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,515-18,30496,248 -139,03425,217139,680
通常出荷日1日目1日目12日目7日目〜1日目12日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ水中ポンプ送液ポンプディスペンサー
ねじサイズその他-----
サイズ(mm)80×125×89.5-147.0×150.5×216.0162×152×264130×50×55335×390×592.5
接続口径(mm)Rc1/8 メネジ1/2インチ(φ13mm)ホース接続----
重量0.85kg-1.8kg4.8kg0.5kg4.8kg

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング