ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

超小型ミニポンプ

超小型ミニポンプ 1-3011-01
通常単価(税別)
25,217
税込単価
27,739
通常出荷日:1日目

自吸式ですので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイアフラムポンプです。

型番:

1-3011-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3011-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
送液ポンプ
流量範囲(ml/min)
1000
内径×外径(mm)
5×8(ノズル)
サイズ(mm)
130×50×55
メーカー商品名
超小型ミニポンプ WDP-1A
メーカー型番
WDP-1A
最大吐出圧力
30kPa
重量
0.5kg
材質
接液部ノズル:PMP(ポリメチルペンテン)、接液部ケース:PP(ポリプロピレン)、接液部Oリング:シリコンゴム
電源
AC100V 30W
付属品
電源コード(プラグ形状:2P)・シリコンチューブ(Φ7×Φ10)2m・ホースバンド4個
使用温度(℃)
-10~60
使用可能液体粘度(許容粘度)
約300cSt以下
使用流体
液体
内容量
1台
-
-

商品情報

自吸式ですので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイアフラムポンプです。

型番リスト

表示件数
型番
1-3011-01

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,217
( 27,739 )
1日目

詳細情報

基本情報

自吸式ですので、呼び水が不要でワンタッチですぐ作動します。電磁駆動によるダイアフラムポンプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超小型ミニポンプの型番1-3011-01のページです。 型番1-3011-01に関する仕様情報を記載しております。
超小型ミニポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超小型ミニポンプ
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
3ピストンダイアフラム圧力ポンプ
パーソナルミニポンプ
スムーズフローポンプQシリーズ
マイクロチューブポンプセット シングルレバーダウン式 FP100-1515
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスタクミナアズワン
通常価格25,217198,865 -18,30498,000258,65399,960
通常出荷日1日目1日目〜1日目6日目8日目1日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプチュービングポンプチュービングポンプ
流量範囲(ml/min)10001~100-10~3000.1~100160
内径×外径(mm)5×8(ノズル)-----
サイズ(mm)130×50×55145×93×134-63×29×115110×191×128.1130×293×149
メーカー商品名超小型ミニポンプ WDP-1A-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト