17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐食型ダイアフラム定量ポンプ

通常単価(税別)
198,865336,597
税込単価
218,752370,257
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。・低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送液ポンプ
  • 流量範囲 (ml/min)
    1~100
  • サイズ (mm)
    145×93×134
  • 流量精度
    ±2%
  • 重量
    0.9kg
  • 仕様詳細
    最大吸引揚程:3m/最大吐出揚程:60m
  • 電源
    AC100~240V 50/60Hz
  • 繰り返し精度 (%)
    ±1
  • 吸・排気接続内径 (mm)
    4
  • 吸・排気接続外径 (mm)
    6
  • 特長
    キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
  • 補足
    IP65
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

制御方式

材質

タイマー機能

内容量

最小発注数量
スタンドアローン
定量ポンプFEM1.10TT.18S
FEM1.10TT.18S
-
接液部…ポンプヘッド:PVDF(ポリビニデリンフロライド)、ダイヤフラム:PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ:FFKM
-
1台
1個
スタンドアローン
定量ポンプFEM 1.10KT.18S
FEM1.10KT.18S
-
接液部…ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFE(四フッ化エチレン)コーティング、バルブ:FFKM
タイマー設定:1秒~99時間59秒
1台
1個
スタンドアローン
定量ポンプFEM 1.10FT.18S
FEM1.10FT.18S
-
接液部…ポンプヘッド:PTFE(四フッ化エチレン)、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
202,989
( 223,288 )
1日目
198,865
( 218,752 )
1日目
336,597
( 370,257 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
・低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
・リモートコントロールタイプには外部接続端子が付いていますので、パソコンや操作スイッチを接続して操作する事も可能です。
・18RCモデルは外部制御が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐食型ダイアフラム定量ポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐食型ダイアフラム定量ポンプ
超小型ミニポンプ
ダイヤフラム式定量ポンプ(ソレノイド駆動)
ケミカル水中ポンプ
電磁駆動式送液ポンプ
3ピストンダイアフラム圧力ポンプ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格198,865-25,21796,248 -139,03422,515 -18,304
通常出荷日1日目〜1日目12日目7日目〜1日目1日目
商品タイプ送液ポンプ送液ポンプ送液ポンプ水中ポンプ送液ポンプ送液ポンプ
流量範囲(ml/min)1~1001000----
サイズ(mm)145×93×134130×50×55147.0×150.5×216.0162×152×26480×125×89.5-
流量精度±2%-----
重量0.9kg0.5kg1.8kg4.8kg0.85kg-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング