17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

イオン交換樹脂カートリッジ DCPS

イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
通常単価(税別)
14,70030,742
税込単価
16,17033,816
通常出荷日:1日目~19日目

イオン交換樹脂カートリッジ【特長】・純水用、軟水用、高純水用、超純水用の4タイプから選択可能【用途】・...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

イオン交換樹脂カートリッジの詳細

イオン交換樹脂カートリッジ:関連画像

イオン交換樹脂カートリッジ イメージ

共通仕様

  • タイプ:フィルター
  • 材質:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
  • 使用通水温度:1~40℃
  • サイズ:約φ78×250(直径約78×250mm)
  • 重量:約850g

1-1274-01の仕様

  • 供給水:水道水
  • 純水用
  • 流量:5~25L/h

1-1274-02の仕様

  • 供給水:水道水・RO水
  • 軟水用
  • 流量:10~50L/h(水道水)、130L/h以下(RO水)

1-1274-03の仕様

  • 供給水:RO水
  • 高純水用
  • 流量:5~30L/h
  • PRA-0015用カートリッジ

1-1274-04の仕様

  • 供給水:純水
  • 超純水用
  • 流量:180L/h以下

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

供給水

内容量

最小発注数量
純水用
カートリッジ DCPS-001
DCPS-001
水道水
1個
1個
軟水用
カートリッジ DCPS-002
DCPS-002
水道水・RO水
1個
1個
高純水用
カートリッジ DCPS-003
DCPS-003
RO水
1個
1個
超純水用
カートリッジ DCPS-004
DCPS-004
純水
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,300
( 17,930 )
1日目
14,700
( 16,170 )
19日目
26,500
( 29,150 )
1日目
30,742
( 33,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

イオン交換樹脂カートリッジ
【特長】
・純水用、軟水用、高純水用、超純水用の4タイプから選択可能
【用途】
・カートリッジに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イオン交換樹脂カートリッジ DCPSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
イオン交換樹脂カートリッジ(DCPSシリーズ)
高純水製造装置PR0G0T0S2 プロガードTS2 プレフィルターカートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
1BSハウジング用 ナットガスケット/シェルガスケット ふっ素樹脂
メーカーアズワンオルガノアズワンアズワンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格14,700-14,700 -30,50026,0001,8681,404 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプフィルターフィルター純水製造装置純水製造装置その他その他
採水量150L/h150L/h2---
その他オプションオプション-オプションオプションオプション
サイズ(mm)φ78×250-332×484×500(本体)230×579(POD)---
重量(kg)約0.85-18(本体)、4.7(POD)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト