ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

活性炭カートリッジフィルター

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:1日目

【特長】・各種ハウジングに組み込み可能です・熱シールされた取り替えが容易な活性炭カートリッジです・水や...

詳細を確認

型番:

1-387-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-387-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
全長(mm)
248
メーカー商品名
活性炭カートリッジフィルター
JANコード
4548623125886
材質
ケース/PE(ポリエチレン)、エンドガスケット/サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター/セルロース繊維・メラミン繊維
流量(L/min)
4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧)
使用温度(℃)
38(最高)
特長
各種ハウジングに組み込み可能です。熱シールされた取り替えが容易な活性炭カートリッジです。水や有機液中の塩素・色・臭気及びにごりを取り除きます。
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-387-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種ハウジングに組み込み可能です
・熱シールされた取り替えが容易な活性炭カートリッジです
・水や有機液中の塩素・色・臭気及び濁りを取り除きます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

活性炭カートリッジフィルターの型番1-387-01のページです。 型番1-387-01に関する仕様情報を記載しております。
活性炭カートリッジフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭カートリッジフィルター
カートリッジフィルター 糸巻
フィルターカートリッジ FPPタイプ・FSDタイプ
カートリッジフィルター 糸巻・ワインドタイプ(PP/PP)
イオン交換樹脂カートリッジ DCPS
オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,0001,333 -750 -1,73314,700 -28,000
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターフィルター純水製造装置
全長(mm)248-----
メーカー商品名活性炭カートリッジフィルター----純水製造装置前処理カートリッジPWF-1
JANコード4548623125886-----
材質ケース/PE(ポリエチレン)、エンドガスケット/サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター/セルロース繊維・メラミン繊維芯・糸/PP(ポリプロピレンPP(ポリプロピレン)ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング