ファクトリーサプライ用品技術窓口
オルガノ
カートリッジフィルター PP糸
オルガノ
通常価格(税別):2900円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):34000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
薬液移送ハンディポンプ
アズワン
通常価格(税別):65983円~
通常出荷日:7日目 ~
アルバック機工
ダイアフラム吸引加圧ポンプ
アルバック機工
通常価格(税別):36402円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ストップコックバルブ
アズワン
通常価格(税別):48676円~
通常出荷日:8日目
アズワン
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
通常価格(税別):74353円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
通常価格(税別):47474円~
通常出荷日:1日目
アルバック機工
真空ポンプ(低真空・中真空)
アルバック機工
通常価格(税別):25002円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
APDシリーズ エアプレッシャーポンプ
アズワン
通常価格(税別):141074円~
通常出荷日:7日目 ~
アズワン
ステンレス加圧容器 容量 300mL~700mL
通常価格(税別):12000円~
通常出荷日:1日目 ~

【商品仕様】・純水製造装置(オートスチル)用、イオン交換カートリッジです
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):6,997円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):537円

日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
0通常価格(税別):2,929円~

日本フイルター
締付スパナ
0通常価格(税別):2,726円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~