17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Milli-Q(R)用POUポリッシャー 1-2173-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Milli-Q(R)用POUポリッシャー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-2173-01

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

HPCL・LC/MS等でのバックグラウ ンドを低減します。500L採水可能で低コストです。Milli-Q(R) Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
純水製造装置
採水量
500l
サイズ(mm)
φ41×132
メーカー商品名
MillQ用ポリッシャLCPAK000J
メーカー型番
LCPAK000J
詳細仕様
HPCLグラディエントテスト/60p(1p/x)濃縮:<0.006AU(at 210nm)・<0.002AU(at254nm)。HPCLグラディエントテスト/濃縮無し:<0.003AU(at210nm)・<0.001AU(at254nm)。吸光度:<0.05AU(UV200nm)・<0.01AU(UV205nm)・<0.01AU(UV210nm)・<0.005AU(UV254nm)。相対蛍光強度(標準:キニーネ):<1ppb(at254nm)・<1ppb(at365nm)。LC/MS 適合性試験:合格(10ppbレセルピン(609m/z・ESI+)より高いピーク無し)。蒸発残査(ISO3696法):<0.0001%w/w
充填剤材質
C18逆相シリカ
ハウジング材質
PP(ポリプロピレン)
特長
HPCL・LC/MS等でのバックグラウ ンドを低減します。500l採水可能で低コストです。Milli-Q(R) Integral・Advantage・Gradientに接続可能です。
内容量
1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト