17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプション

通常単価(税別)
4,10094,508
税込単価
4,510103,959
通常出荷日:1日目~15日目一部当日出荷可能

水道からダイレクトで採水できる簡単セットアップ【特長】・AC/RO/DI/AC一体型カートリッジを採用...

詳細を確認
  • 採水量
    0.5
  • タンク容量 (l)
    6
  • サイズ (mm)
    290×420×540
  • 重量 (kg)
    7.5
  • 比抵抗値 (MΩ・cm)
    18以上(25℃)
  • 供給水圧 (MPa)
    0.1~0.3
  • 特長
    超純水精製に必要な機能を集約したカートリッジを装備しています。JIS K 0557 A4グレードの純度が要求される分析に対応しています。HPLC移動相・有機分析用試薬の調製等に適しています。水道水に接続するだけの容易なセットアップですぐに使用可能です。SmartPakは、取り替え作業が容易です。10L/日程度の超純水を利用できます。オプションのBioPakを取り付ける事により、RNase・DNase・エンドトキシンフリー水を採水できます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 電源(V)

  • その他

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

電源

(V)

その他

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

電源詳細

接続供水

内容量

最小発注数量
純水製造装置
-
オプション
リークチェッカー
超純水製造装置 ZFWA TDE KT
ZFWATDE KT
-
-
1個
1個
純水製造装置
-
オプション
SmartPakDQ3(カートリッジ)
超純水製造装置 SPR0 0SI A1
SPR00SI A1
-
-
1個
1個
純水製造装置
-
オプション
エアーベントフィルター(2個入)
超純水製造装置 TANK MPK 03
TANKMPK 03
-
-
1セット(2個)
1個
フィルター
-
オプション
最終フィルターMillipak Express20
最終フィルターMilliPak-20
MPGP020 01
-
-
1個
1個
純水製造装置
-
オプション
サニタリゼーションキット
超純水製造装置 SANI KIT 01
SANIKIT 01
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,508
( 103,959 )
10日目
82,900
( 91,190 )
1日目
4,100
( 4,510 )
1日目
18,000
( 19,800 )
1日目
23,900
( 26,290 )
15日目

詳細情報

基本情報

水道からダイレクトで採水できる簡単セットアップ
【特長】
・AC/RO/DI/AC一体型カートリッジを採用しています。
・~10l/日の超純水使用に適しています(機種により~30l/日対応)。
・蒸留・A4純水・超純水の使い分けが不要です。
・リモート仕様で遠隔採水が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道水直結型超純水製造装置 採水量 0.5l/min ZRQSVP3JP・オプション
純水製造装置 PURELIFE 15L
超純水製造装置 採水量 最大1.7l/min
純水器(純水製造装置、オプション)
超純水製造装置用交換部品
純水器I-20・I-40
メーカーアズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械
通常価格4,100-397,26185,8119,500 -19,600 -61,182 -
通常出荷日1日目〜11日目1日目5日目〜1日目7日目
採水量0.515L/h(at25℃)----
タンク容量(l)6-----
サイズ(mm)290×420×540-----
重量(kg)7.5-----
比抵抗値(MΩ・cm)18以上(25℃)-----
よく一緒に購入される商品

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング