17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超純水製造装置用交換部品

超純水製造装置用交換部品

通常単価(税別)
19,60053,800
税込単価
21,56059,180
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・キャリータンク方式卓上型超純水製造装置Simplicity用の交換部品です。・カートリッジに...

詳細を確認

ご注意

  • 超純水製造装置本体の取り扱いは終了しています。交換用部品のみの取り扱いです。
  • 取り付け作業には費用等が別途必要です。
  • 商品画像は1-9428-11です。型番により外観などが異なります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

超純水製造装置 オプション品

画像1

超純水製造装置Simplicity用
カートリッジSimpliPak
SIPK0SI A1

型番:1-9428-11
メンテナンスが容易なSimpliPak
カートリッジを採用しています。

画像2

超純水製造装置交換用UVランプ
SYN185U V1

型番:1-9428-12
画像はイメージ画像です。
波長タイプ:185/254nm

画像3

超純水製造装置Simplicity用
最終フィルターSimFilter
SIMFILT ER

型番:1-9428-13
最終フィルターSimFilter
Simpli-Lab/Simpli-Lab UV用

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 採水量

  • タンク容量(l)

  • 電源(V)

  • その他

  • 仕様

  • サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

採水量

タンク容量

(l)

電源

(V)

その他

仕様

サイズ

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

(kg)

比抵抗値

(MΩ・cm)

供給水

電源詳細

内容量

最小発注数量
-
-
-
オプション
カートリッジSimpliPak
160×340×160
超純水製造装置Simplicity用カートリッジSimpliPak
SIPK0SI A1
1.31
-
-
-
1個
1個
-
-
-
オプション
UVランプ
205×120×95
超純水製造装置交換用UVランプ
SYN185U V1
0.17
-
-
-
1個
1個
-
-
-
オプション
最終フィルターSimFilter
115×130×80
超純水製造装置Simplicity用最終フィルターSimFilter
SIMFILT ER
0.07
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,800
( 59,180 )
1日目
31,400
( 34,540 )
1日目
19,600
( 21,560 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャリータンク方式卓上型超純水製造装置Simplicity用の交換部品です。
・カートリッジにはSimpliPakを採用しておりメンテナンスが容易です。

ご注意

  • 超純水製造装置本体の取り扱いは終了しています。交換用部品のみの取り扱いです。
  • 取り付け作業には費用等が別途必要です。
  • 商品画像は1-9428-11です。型番により外観などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超純水製造装置用交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超純水製造装置用交換部品
純水器I-20・I-40
純水製造装置 Elix Advantage用オプション
純水製造装置 PURELIFE 15L
純水製造装置 Milli-Qシリーズ
RO処理水製造装置用交換部品
メーカーアズワン東京硝子器械メルクミリポア東京硝子器械メルクミリポアアズワン
通常価格19,600-61,182 -25,000 -397,2611,303,000 -2,430 -
通常出荷日1日目7日目4日目〜11日目1日目1日目
商品タイプ純水製造装置純水製造装置純水製造装置純水製造装置純水製造装置純水製造装置

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング