17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブローテーター(回転数 1~18rpm)

通常単価(税別)
15,13071,995
税込単価
16,64379,195
通常出荷日:1日目

【特長】・場所を取らないコンパクトな設計。・傾斜角は0°~90°の任意の角度で変更でき、植物培養やDN...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 回転数(rpm)

  • 電源(V)

  • その他

  • 仕様

  • 本体サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

回転数

(rpm)

電源

(V)

その他

仕様

本体サイズ

(mm)

メーカー型番

メーカー商品名

JANコード

特長

仕様詳細

タイマー

回転制御

モーター

電源コード長

(m)

電源詳細

本体材質

重量

(g)

内容量

最小発注数量
1~18
100
-
チューブローテーター
水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
TR-118
チューブローテーターTR-118
4562108514408
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。
角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
最大60分
フィードバック制御
インダクションモーター
2.5(3Pプラグ・変換アダプター付き)
AC100V 50/60Hz 0.5A
スチール
4000
1台
1個
3~50
100
-
チューブローテーター
水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
TR-350
チューブローテーターTR-350
4562108514415
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。
角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
最大60分
フィードバック制御
インダクションモーター
2.5(3Pプラグ・変換アダプター付き)
AC100V 50/60Hz 0.5A
スチール
4000
1台
1個
1~18
100
-
ステンレスローテーター
水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
TR-118S
ステンレスローテーター TR-118S
4562108514422
場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。
角度可変範囲:0~90°(水平~垂直)
最大60分
フィードバック制御
インダクションモーター
2.5(3Pプラグ・変換アダプター付き)
AC100V 50/60Hz 0.5A
ステンレス(SUS304)
5000
1台
1個
-
-
オプション
5mlチューブX24本架
-
チューブホルダー
チューブローテーター用5mlホルダー
4562108514521
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,684
( 74,452 )
1日目
67,684
( 74,452 )
1日目
71,995
( 79,195 )
1日目
15,130
( 16,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・場所を取らないコンパクトな設計。・傾斜角は0°~90°の任意の角度で変更でき、植物培養やDNAの抽出に効果的です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブローテーター(回転数 1~18rpm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブローテーター(回転数 1~18rpm)
ラボダンサー
ミニローテーターACR-100 出荷前点検検査書付き
三商 SA-600 小型卓上振とう器
振とう器 NX-25D
コニカルチューブ(ファルコン) 15mL
メーカーアズワンアズワンアズワン三商三商ケニス
通常価格15,130-32,15262,998188,410307,39135,200
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目4日目〜
商品タイプローテーターミキサーローテーター---
脚注ホルダーは付属していません。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ローテーターカテゴリの売れ筋ランキング