17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シェーカー

通常単価(税別)
110,729243,510
税込単価
121,802267,861
通常出荷日:7日目~8日目

幅広い回転数で作動する小型シェーカー。ずっしりとした安定性があり、長時間の連続使用も可能です。VX8は...

詳細を確認
  • 脚注
    フラスコホルダーは付属していません。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 回転数(rpm)

  • 電源(V)

  • その他

  • 仕様

  • 振幅(mm)

  • サイズ(mm)

  • 振盪方式

  • メーカー型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

商品タイプ

回転数

(rpm)

電源

(V)

その他

仕様

振幅

(mm)

サイズ

(mm)

振盪方式

メーカー型番

メーカー商品名

特長

仕様詳細

電源コード長

(m)

電源詳細

重量

(g)

内容量

最小発注数量
振盪器
0~2200
100
-
-
4
157×247×130
サークル
VXR
シェーカー VXR
ずっしりとした安定性があり、長時間の連続使用も可能です。VX8は500mlまでの三角フラスコ等2本をクランプロールで固定する事ができます。
最大振盪荷重:2kg(アタッチメント含む)
1.5(3Pプラグ・変換アダプター付き)
AC100V 50/60Hz
6100
1台
1個
その他
-
-
オプション
フラスコホルダー
-
-
-
VX8
VXR用アタッチメント VX8 汎用
-
-
-
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
243,510
( 267,861 )
8日目
110,729
( 121,802 )
7日目

詳細情報

基本情報

幅広い回転数で作動する小型シェーカー。
ずっしりとした安定性があり、長時間の連続使用も可能です。
VX8は500mlまでの三角フラスコ等2本をクランプロールで固定する事ができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シェーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シェーカー
低速シェーカー
ローラー型シェーカー
万能シェーカー用オプション
ミニウェーブ
デジタルシェーカー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンケニス
通常価格110,729-151,578227,010 -5,944 -5,898 -151,050
通常出荷日7日目〜1日目1日目〜1日目1日目8日目
脚注フラスコホルダーは付属していません。-----
内容量1台1台1台1個1台-

シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング