17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

試験管ミキサーTRIO HM

試験管ミキサーTRIO HM
通常単価(税別)
27,88738,990
税込単価
30,67642,889
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ回転数電源JANコード
1-4611-21ミキサー200~2500rpmAC100~240V4562108498890
1-4611-24ミキサー200~2500rpmAC100~240V4562108498920
1-4611-22ミキサー200~2500rpmAC100~240V4562108498906
1-4611-23ミキサー200~2500rpmAC100~240V4562108498913

型番リスト

表示件数

メーカー型番

メーカー商品名

JANコード

特長

付属品

回転数表示

内容量

最小発注数量
HM-1N
試験管ミキサーTRIO HM-1N
4562108498890
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
フラットアタッチメント×1個・アタッチメントベース×1個
-
1台
1個
HM-1FN
試験管ミキサーTRIO HM-1FN
4562108498906
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
シングル/フラット/チューブアタッチメント×各1個・アタッチメント/マイクロプレート/スターラーベース×各1個
-
1台
1個
HM-2N
試験管ミキサーTRIO HM-2N
4562108498913
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
フラットアタッチメント×1個・アタッチメントベース×1個
LED10段階
1台
1個
HM-2FN
試験管ミキサーTRIO HM-2FN
4562108498920
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
シングル/フラット/チューブアタッチメント×各1個・アタッチメント/マイクロプレート/スターラーベース×各1個
LED10段階
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,887
( 30,676 )
1日目
31,719
( 34,891 )
1日目
33,269
( 36,596 )
1日目
38,990
( 42,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 (High Type)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

試験管ミキサーTRIO HMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験管ミキサーTRIO HM
小型スターラーEcoStir
ミックスローター VMRC-5
ホットマグネチックスターラー
多連式ホットスターラー F-614H/F-616H
強力ホットスターラー
メーカーアズワンアズワンアズワンケニス東京硝子器械アズワン
通常価格27,887-15,500175,82445,000230,233 -181,546
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目1日目
商品タイプミキサースターラーローテーターホットスターラーホットスターラーホットスターラー
回転数(rpm)200~2500300~200020~11250~1500300~1500 30~1500
電源(V)AC100~240AC100~240(50/60Hz)100AC100(50/60Hz)100100
振幅(mm)4.5-----
サイズ(mm)125×155×100150×145×50335×356×215---

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング