17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験管ミキサーTRIO TM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

試験管ミキサーTRIO TM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-4610-41

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 (Low Type)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ミキサー
回転数(rpm)
200~2500
電源(V)
AC100~240
振幅(mm)
4.5
サイズ(mm)
115×230×60
メーカー型番
TM-1N
メーカー商品名
試験管ミキサーTRIO TM-1N
JANコード
4562108498852
特長
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
材質
亜鋁ダイキャスト
脚注
交換用アタッチメントについてはお問い合わせください。
付属品
シングルアタッチメント×1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト