ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

強力撹拌子

強力撹拌子 1-6618-03
通常単価(税別)
3,515
税込単価
3,867
通常出荷日:1日目

【特長】・磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます

型番:

1-6618-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6618-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転子
サイズ(mm)
φ6×25
メーカー商品名
強力攪拌子(シリンダー型)φ6X25
特長
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。
材質
ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石
仕様詳細
磁力:約0.4Kガウス
内容量
1個
-
-

商品情報

仕様

  • 材質:フッ素樹脂(PTFE)、希土類磁石
  • 磁力:約0.4Kガウス
  • サイズ:Φ6×25mm
  • 入数:1個入り
  • コード番号:NR3032-003

型番リスト

表示件数
型番
1-6618-03

サイズ

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
φ6×25
強力攪拌子(シリンダー型)φ6X25
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,515
( 3,867 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力撹拌子の型番1-6618-03のページです。 型番1-6618-03に関する仕様情報を記載しております。
強力撹拌子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力撹拌子
強力ホットスターラー
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
ミックスローター VMRC-5
パーフェクトシール
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,515181,5469,600 -8,170 -175,82414,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ回転子ホットスターラー撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類ローテーター撹拌棒・羽根類
特長磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。-撹拌棒の好みの位置で止める事ができます。-常圧・低加圧・低真空に使用できます。構造が簡単で取り扱いが非常に容易な撹拌シールです。本体は摺合の有無・大小に関わらずすべての栓に共通です。手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
材質ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石本体:鋼板焼付塗装、天板:アルミニウムふっ素樹脂(PTFE)PTFE(四フッ化エチレン)本体:鋼板焼付塗装、ローラー:PVC(塩化ビニル樹脂)、フタ:PMMA(アクリル樹脂)本体及び取り外し用リング部/PF(フェノール樹脂)、シールパイプ・テーパー栓/TFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトン
仕様詳細磁力:約0.4Kガウス磁石:サマコバ磁石4500GX2鉄芯入-ローラーサイズ:φ32×250mm、保温温度:室温+5~50℃-
内容量1個1台1本1個1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト