17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

回転子 1-4206【5個入り】

回転子 1-4206
通常単価(税別)
6,4507,552
税込単価
7,0958,307
通常出荷日:1日目

【仕様】・材質:PTFE(四フッ化エチレン)・サイズ(mm):70×Φ10、80×Φ10

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:1-4206-32
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • サイズ:70×Φ10mm
  • 入数:5個入り

 

  • 型番:1-4206-33
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • サイズ:80×Φ10mm
  • 入数:5個入り

型番リスト

表示件数

全長X径

(mm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
70×φ10
回転子001.1970-5 5個入
1袋(5個)
1パック

5個入り

80×φ10
回転子001.1980-5 5個入
1袋(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,450
( 7,095 )
1日目
7,552
( 8,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)
・サイズ(mm):70×Φ10、80×Φ10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転子 1-4206のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
マグネチックスターラー
5
満足度:5.0
マグネチックスターラー用に予備として購入しました。価格が安いので助かります。
0人が参考にしています。
50mlビーカーで、撹拌に使用した
5
満足度:5.0
全長1cmくらいの小型のやつと、約2cmくらいのやつを購入しました。前者は回転せずに踊るだけで役に立ちませんでしたが、後...もっと読む
0人が参考にしています。
薬品の攪拌
5
満足度:5.0
染色バットの中の染色ラックの下で回転させるため、長さと高さの制限がありましたがちょうど良いサイズのものが見つかり助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。
試薬の撹拌に
5
満足度:5.0
他のサイズよりもこれだけ先に届きました。保有在庫に違いがあるのでしょう。 ものとしては十分で、問題なく使用できました。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転子 1-4206
ジャイアント回転子
ラボラン回転子
パーフェクトシール
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,450-8,7512,325 -14,06013,5858,170 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ回転子回転子回転子撹拌棒・羽根類スターラー撹拌棒・羽根類
材質PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)PTFE(四フッ化エチレン)本体及び取り外し用リング部/PF(フェノール樹脂)、シールパイプ・テーパー栓/TFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトンステンレス(SUS304)PTFE(四フッ化エチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング