17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm

通常単価(税別)
96,873151,951
税込単価
106,560167,146
通常出荷日:1日目

安定した回転速度を得られるホットマグネットスターラー【特長】・マイクロプロセッサー制御による安定した回...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホットスターラー
  • 回転数 (rpm)
    100~1500
  • 電源 (V)
    100
  • 材質
    プレート:セラミック
  • 脚注
    回転子は付属していません。
  • 付属品
    撹拌子3個セット
  • 最高温度 (℃)
    500
  • 電源詳細
    AC100V50/60Hz
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

安定した回転速度を得られるマイクロプロセッサー制御搭載のホットマグネットスターラーの仕様

ホットマグネットスターラーの外観

プレートサイズ:HS4/100×100mm、HS7/180×180mm、HS10/260×260mm
プレート材質:セラミック 
最高温度:500℃ 
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:HS4/250W、HS7/1000W、HS10/1050W
重量:HS4/3kg、HS7/5kg、HS10/6kg
サイズ:HS4/150×260×105mm、HS7/220×330×105mm、 HS10/300×415×105mm

ホットマグネットスターラーのサイズ表

品番型番回転数(rpm)撹拌容量(l)備考/JANコード
1-6607-11C-MAG HS7100~1500104053411033934
1-6607-12C-MAG HS10100~1500154053411033941
1-6607-21C-MAG HS4 digital100~150054053411036546
1-6607-23C-MAG HS10 digital100~1500154053411036553

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • サイズ(mm)

  • 撹拌容量(ml)

  • プレートサイズ(mm)

  • メーカー型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

仕様

サイズ

(mm)

撹拌容量

(ml)

プレートサイズ

(mm)

メーカー型番

メーカー商品名

特長

消費電力

重量

(g)

内容量

最小発注数量
-
220×330×105
10000
180×180
C-MAG HS7
ホットスターラー C-MAG HS7
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
1000
5000
1台
1個
-
300×415×105
15000
260×260
C-MAG HS10
ホットスターラー C-MAG HS10
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。
1050
6000
1台
1個
digital
150×260×105
5000
100×100
C-MAG HS4 digital
ホットスターラCMAGHS4デジタル
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
250
3000
1台
1個
digital
300×415×105
15000
260×260
C-MAG HS10 digital
ホットスターラCMAGHS10デジタル
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
1050
6000
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,873
( 106,560 )
1日目
131,350
( 144,485 )
1日目
109,901
( 120,891 )
1日目
151,951
( 167,146 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定した回転速度を得られるホットマグネットスターラー
【特長】
・マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。
・溶液温度コントローラー(別売・1-5449-11)を使用すると、より正確な温度コントロールの実現できます(C-MAG digitalは不要)。
・C-MAG digitalはPID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
【用途】
・液体の撹拌・振盪機器

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットマグネットスターラー C-MAG 回転数 100~1500rpm
マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー
ハイパーホットスターラーシステムDx
デジタルホットスターラー
デジタル大型スターラー HPS-200
10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格96,873-52,909187,319 -111,109 -91,709235,386
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプホットスターラースターラーホットスターラーホットスターラースターラースターラー
回転数(rpm)100~1500100~150010~600100~150050~1400100~1500
電源(V)100100100100100100
材質プレート:セラミックプレート:ステンレス(SUS304)本体外装:鋼板+焼付塗装、天板/アルミニウムプレート:アルミダイキャスト(セラミックコーティング仕上げ)プレート:ステンレス(SUS304)プレート:ステンレス(SUS304)
脚注回転子は付属していません。液体を加熱しながらの使用には適していません。HS-1DNには回転子は付属していません。通常の撹拌子は使用できません。回転子は付属していません。回転子は付属していません。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング