17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000

通常単価(税別)
88,452
税込単価
97,297
通常出荷日:19日目

低速からスムーズに回転し安定性に優れています。回転数(rpm)50~2000

  • 商品タイプ
    ホットスターラー
  • 回転数 (rpm)
    50~2000
  • 電源 (V)
    100
  • サイズ (mm)
    160×246×90
  • 撹拌容量 (ml)
    15000
  • プレートサイズ (mm)
    φ135
  • 特長
    低速からスムーズに回転し安定性に優れています。
  • 材質
    プレート:ステンレス(SUS304)
  • 脚注
    回転子は付属していません。
  • 付属品
    撹拌子3個セット
  • ヒーター容量 (W)
    600
  • 最高温度 (℃)
    320
  • 電源詳細
    AC100V50/60Hz
  • 重量 (g)
    2000
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-9941-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9941-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットスターラー
回転数(rpm)
50~2000
電源(V)
100
仕様タイプ
アナログ
サイズ(mm)
160×246×90
撹拌容量(ml)
15000
プレートサイズ(mm)
φ135
メーカー型番
RHベーシック
メーカー商品名
ホットマグネットスターラーRHベーシック
特長
低速からスムーズに回転し安定性に優れています。
材質
プレート:ステンレス(SUS304)
脚注
回転子は付属していません。
付属品
撹拌子3個セット
ヒーター容量(W)
600
最高温度(℃)
320
電源詳細
AC100V50/60Hz
重量(g)
2000
内容量
1台

絞り込み条件

  • 仕様タイプ

  • メーカー型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-9941-11

仕様タイプ

メーカー型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
アナログ
RHベーシック
ホットマグネットスターラーRHベーシック
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
88,452
( 97,297 )
19日目

詳細情報

基本情報

低速からスムーズに回転し安定性に優れています。
回転数(rpm)50~2000

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000の型番1-9941-11のページです。 型番1-9941-11に関する仕様情報を記載しております。
ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットマグネットスターラー RH 回転数(rpm) 50~2000
ホットスターラー 回転数(rpm) 200~1200
10連式マグネチックスターラー 回転数 100~1500rpm
ホットスターラー 回転数(rpm) 約300~1500
マグネチックスターラー HS-3B 回転数(rpm) 100~1500
6連式マグネチックスターラー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格88,452124,335235,38656,84638,638153,476
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプホットスターラーホットスターラースターラーホットスターラースターラースターラー
回転数(rpm)50~2000200~1200100~1500約300~1500100~1500100~1500
電源(V)100100100100100100
サイズ(mm)160×246×90180×220×140(460)、プレートサイズ:175×160765×330×57184×188×108187×175×57470×330×57
撹拌容量(ml)1500050~300050~2000×1050~300050~300050~2000×6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング