17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットスターラーREXIM 回転数(rpm) 1500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホットスターラーREXIM 回転数(rpm) 1500

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-4606-31

2025年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

シンプルな操作と基本性能をお求めの方に
【特長】
・本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60C以下になるまで点灯)。
・RSH-4AN・6ANは同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温度とも個別に調節が行えます。
・外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。
・温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
1500
電源(V)
100
本体サイズ(mm)
189×215×81
撹拌容量(ml)
50~3000×1
プレートサイズ(mm)
165×150
メーカー型番
RSH-1AN
メーカー商品名
ホットスターラREXIM RSH-1AN
JANコード
4562108498647
特長
本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールすることが可能です。温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。
材質
ホットプレート:アルミニウム(ふっ素樹脂コーティング)
仕様詳細
設定方式/ボリューム設定

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト