17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタル顕微鏡 Dino-Lite
ANMO
投込型ヒーター
八光電機
回転子 1-4206
アズワン
超強磁力スターラー用撹拌子 1-3287-11

超強磁力スターラー用撹拌子

通常単価(税別)
38,220
税込単価
42,042
通常出荷日:35日目

【特長】・ 超強磁力スターラーIKAFLON 110に対応した交換用撹拌子です。・水に対し最大150r...

詳細を確認

ご注意

  • 超強磁力スターラー本体の取り扱いは終了しています。交換用攪拌子のみの取り扱いです。

型番:

1-3287-11
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプその他仕様サイズ
1-3287-11スターラーオプション交換用撹拌子(マキシ用)φ27×110mm

1-3287-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
-
電源(V)
-
その他
オプション
仕様
交換用撹拌子(マキシ用)
本体サイズ(mm)
-
サイズ(mm)
φ27×110
撹拌容量(ml)
-
プレートサイズ(mm)
-
メーカー型番
IKAFLON® 110
メーカー商品名
超強磁力スターラーIKAFLON 110
特長
-
材質
-
仕様詳細
-
タイマー
-
電源詳細
-
重量(g)
-
内容量
1台

絞り込み条件

  • 回転数(rpm)

  • 電源(V)

  • その他

  • 仕様

  • 本体サイズ(mm)

  • サイズ(mm)

  • 撹拌容量(ml)

  • プレートサイズ(mm)

  • メーカー型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-3287-11

回転数

(rpm)

電源

(V)

その他

仕様

本体サイズ

(mm)

サイズ

(mm)

撹拌容量

(ml)

プレートサイズ

(mm)

メーカー型番

メーカー商品名

特長

材質

仕様詳細

タイマー

電源詳細

重量

(g)

内容量

最小発注数量
-
-
オプション
交換用撹拌子(マキシ用)
-
φ27×110
-
-
IKAFLON® 110
超強磁力スターラーIKAFLON 110
-
-
-
-
-
-
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,220
( 42,042 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 超強磁力スターラーIKAFLON 110に対応した交換用撹拌子です。
・水に対し最大150rの攪拌が可能です。

ご注意

  • 超強磁力スターラー本体の取り扱いは終了しています。交換用攪拌子のみの取り扱いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強磁力スターラー用撹拌子の型番1-3287-11のページです。 型番1-3287-11に関する仕様情報を記載しております。
超強磁力スターラー用撹拌子のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強磁力スターラー用撹拌子
電池式スターラー
電磁式スターラー(モータレス)
マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー
デジタル大型スターラー HPS-200
真空脱泡スターラー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格38,22033,66240,05852,90991,709277,113
通常出荷日35日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラースターラースターラースターラースターラー真空脱泡装置
内容量1台1台1台1台1台1セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト