ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3

ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3 1-5917-13
通常単価(税別)
13,585
税込単価
14,944
通常出荷日:1日目

【特長】・クーラーボックス等の大型容器や重量物(10kg以上)をスターラーに被せて使用できます。・オイ...

詳細を確認

型番:

1-5917-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5917-13の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
サイズ(mm)
φ350×250×110
メーカー型番
KO-3
メーカー商品名
重量物用スタンド KO-3
JANコード
4562108495714
特長
クーラーボックス等の大型容器や重量物(10kg以上)をスターラーに被せて使用できます。オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際に、断熱のためスターラーに被せて使用します。スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌したい時に架台として使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
耐熱温度(℃)
250
耐荷重(kg)
20
内容量
1台

商品情報

仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 耐荷重:20kg(均等荷重)
  • 耐熱温度:250℃
  • サイズ:Φ350×250×110mm
  • メーカー型番:KO-3

型番リスト

表示件数
型番
1-5917-13

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,585
( 14,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クーラーボックス等の大型容器や重量物(10kg以上)をスターラーに被せて使用できます。
・オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際に、断熱のためスターラーに被せて使用できます。
・スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌したい時に架台として使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3の型番1-5917-13のページです。 型番1-5917-13に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
ミックスローター VMRC-5
強力ホットスターラー
真空脱泡装置 MVD
試験管ミキサーTRIO HM
小型スターラーEcoStir
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,585175,824181,546108,31427,887 -15,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスターラーローテーターホットスターラー真空脱泡装置ミキサースターラー
サイズ(mm)φ350×250×110335×356×215--125×155×100150×145×50
メーカー型番KO-3VMRC-5HPS-100PDMVD-300VMT--
メーカー商品名重量物用スタンド KO-3ミックスローター VMRC-5ホットスターラーHPS-100PD真空脱泡装置MVD-300VMT--
JANコード4562108495714456210851559745621085142794560111768474--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト