ファクトリーサプライ用品技術窓口
・DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
・プレートは耐薬品性・耐腐食性に優れています。
・HS-4・6タイプは同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。

| メーカー型番 | HS-1DN | HS-4DN | HS-6DN |
|---|---|---|---|
| タイプ | デジタルタイプ | ||
| サイズ(mm) | 175×190×70 | 320×335×80 | 480×335×80 |
| 回転数制御 | マイコン式回転数フィードバック方式 | ||
| プレート材質 | SUS304 | ||
| 表示 | LEDデジタル(SV/PV個別) | ||
| 電源 | AC100V 50/60Hz (ACアダプター付属・コード長約2m) | ||
| 消費電力 | 約2W | 約4.5W | 約5W |
| 重量 | 約1kg | 約3.5kg | 約5kg |
| 付属回転子 | - | 30mm×4個 | 30mm×6個 |
| 型番 | メーカー型番 | 回転数(rpm) | 撹拌容量(mL) |
|---|---|---|---|
| 2-4992-01 | HS-1DN | 100~1500 | 50~3000×1 |
| 2-4994-01 | HS-4DN | 50~2000×4 | |
| 2-4994-02 | HS-6DN | 50~2000×6 |
※液体を加熱しながらの使用には適していません。
※HS-1DNには回転子は付属していません。
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。
DCブラシモーターの採用で低速から高速まで安定した回転が可能です。
プレートは耐薬品性、耐腐食性に優れています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):64,236円

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):6,450円~

サンプラテック
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
0通常価格(税別):458円~

サンプラテック
PTFE撹拌子クロス型
0通常価格(税別):460円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~