17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソリナミニスターラー CTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パソリナミニスターラー CTシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-4990-01

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・少量撹拌に適したコンパクト設計です。
・強力マグネットにより十分な撹拌能力を誇ります。
・本体ケーシングはPP(ポリプロピレン)製ですので耐薬品性に優れています。
・モーター:DCブラシモーター
・本体材質:CT-MINI、-1AT、-3AT/PP(ポリプロピレン)CT-5AT/ABS樹脂
・電源:AC100~240V、50/60Hz(専用ACアダプター付属)
【用途】
・回転子は付属していない

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
1500
電源(V)
AC100~240
サイズ(mm)
85×130×57
推奨撹拌容量(l)
~約0.3
メーカー型番
CT-MINI
メーカー商品名
パソリナミニスターラーCT-MINI
JANコード
4560111726054
トラスココード
444-7646
特長
少量撹拌に適したコンパクト設計です。強力マグネットにより十分な撹拌能力を誇ります。本体ケーシングはPP(ポリプロピレン)製ですので耐薬品性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
脚注
回転子は付属していません。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト