ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パーフェクトシール

パーフェクトシール 1-1073-02
通常単価(税別)
14,060
税込単価
15,466
通常出荷日:1日目

耐薬品・シール性に優れた簡易型撹拌シール【特長】・常圧・低加圧・低真空に使用できます。・構造が簡単で取...

詳細を確認

型番:

1-1073-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1073-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
その他
オプション
内容
ふっ素樹脂栓付き(セット)
摺合ts
29/40
メーカー型番
P-100 29T
メーカー商品名
パーフェクトシール P-100 29T
特長
常圧・低加圧・低真空に使用できます。構造が簡単で取り扱いが非常に容易な撹拌シールです。本体は摺合の有無・大小に関わらずすべての栓に共通です。手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。
材質
本体及び取り外し用リング部/PF(フェノール樹脂)、シールパイプ・テーパー栓/TFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトン
内容量
1個
-
-

商品情報

仕様

  • 型番:1-1073-02
  • 材質:本体及び取り外し用リング部:PF(フェノール樹脂)、シールパイプ・テーパー栓:TFE(フッ素樹脂)、Oリング:バイトン
  • 適用シャフト径:Φ8mm
  • 摺合:29/40ts
  • 内容:テフロン栓付き(セット)

型番リスト

表示件数
型番
1-1073-02

内容

摺合ts

メーカー型番

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
ふっ素樹脂栓付き(セット)
29/40
P-100 29T
パーフェクトシール P-100 29T
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,060
( 15,466 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品・シール性に優れた簡易型撹拌シール
【特長】
・常圧・低加圧・低真空に使用できます。
・構造が簡単で取り扱いが非常に容易な撹拌シールです。
・本体は摺合の有無・大小に関わらずすベての栓に共通です。
・手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パーフェクトシールの型番1-1073-02のページです。 型番1-1073-02に関する仕様情報を記載しております。
パーフェクトシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーフェクトシール
強力撹拌子
ジャイアント回転子
強力ホットスターラー
真空脱泡装置 MVD
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,0603,5158,751181,546108,31413,585
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類回転子回転子ホットスターラー真空脱泡装置スターラー
その他オプション-----
特長常圧・低加圧・低真空に使用できます。構造が簡単で取り扱いが非常に容易な撹拌シールです。本体は摺合の有無・大小に関わらずすべての栓に共通です。手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です。試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。クーラーボックス等の大型容器や重量物(10kg以上)をスターラーに被せて使用できます。オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際に、断熱のためスターラーに被せて使用します。スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌したい時に架台として使用できます。
材質本体及び取り外し用リング部/PF(フェノール樹脂)、シールパイプ・テーパー栓/TFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトンふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石PTFE(四フッ化エチレン)本体:鋼板焼付塗装、天板:アルミニウム本体・バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロンステンレス(SUS304)
内容量1個1個1個1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト