17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根

PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
通常単価(税別)
8,17010,735
税込単価
8,98711,809
通常出荷日:1日目

【特長】・撹拌棒の好みの位置で止めることができます【仕様】・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:1-7736-02
  • 4枚羽根
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 角度:45°
  • 撹拌棒径×回転羽根径:Φ8×40mm

 

  • 型番:1-7736-04
  • 2枚羽根
  • 材質:PTFE(四フッ化エチレン)
  • 撹拌棒径×回転羽根径:Φ8×70mm

型番リスト

表示件数

仕様

撹拌棒径X回転羽根径

(φmm)

メーカー型番

メーカー商品名

仕様詳細

内容量

最小発注数量
4枚羽根
8×40
005.608040
PTFE撹拌羽根 005.608040
4枚羽根角度:45
1個
1個
2枚羽根
8×70
005.708070
PTFE撹拌羽根 005.708070
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,735
( 11,809 )
1日目
8,170
( 8,987 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌棒の好みの位置で止めることができます
【仕様】
・材質:PTFE(四フッ化エチレン)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
強力撹拌子
パーフェクトシール
真空脱泡装置 MVD
強力ホットスターラー
ジャイアント回転子
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,170-3,51514,060108,314181,5465,714
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類回転子撹拌棒・羽根類真空脱泡装置ホットスターラー回転子
特長撹拌棒の好みの位置で止める事ができます。磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌ができます。常圧・低加圧・低真空に使用できます。構造が簡単で取り扱いが非常に容易な撹拌シールです。本体は摺合の有無・大小に関わらずすべての栓に共通です。手持ちのゴム栓・コルク栓等に穴を開けて使用できます。本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です。試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。正逆回転切り替えに加え、自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。大量溶液の撹拌や、大型スターラー使用時の撹拌に適しています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石本体及び取り外し用リング部/PF(フェノール樹脂)、シールパイプ・テーパー栓/TFE(ふっ素樹脂)、Oリング/バイトン本体・バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン本体:鋼板焼付塗装、天板:アルミニウムPTFE(四フッ化エチレン)
内容量1個1個1個1台1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト