ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 直径(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • メーカー商品名

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600

撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600 1-212-07
通常単価(税別)
2,772
税込単価
3,049
通常出荷日:1日目

SUS304製

型番:

1-212-07
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-212-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
直径(mm)
φ8
長さ(mm)
600
その他
-
仕様
-
メーカー商品名
攪拌棒 8×600
JANコード
4560111766982
内容量
1本

型番リスト

表示件数
型番
1-212-07

直径

(mm)

長さ

(mm)

その他

仕様

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
φ8
600
-
-
攪拌棒 8×600
4560111766982
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,772
( 3,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

SUS304製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600の型番1-212-07のページです。 型番1-212-07に関する仕様情報を記載しております。
撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌棒 Φ8 長さ(mm) 300~600
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
SUS撹拌棒
ガラス製撹拌棒
PTFEアンカー型撹拌棒
PTFE撹拌棒 アンカー型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサンプラテックアズワン
通常価格2,7729,600 -7,6002,70011,780 -7,099 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目18日目1日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類その他撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト