ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

真空脱泡装置 MVD

通常単価(税別)
108,314
税込単価
119,145
通常出荷日:1日目

【特長】・本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です・試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡でき...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-6166-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6166-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
真空脱泡装置
外寸法(mm)
360×390×385
内寸法(mm)
308×310×308
メーカー型番
MVD-300VMT
メーカー商品名
真空脱泡装置MVD-300VMT
JANコード
4560111768474
特長
本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です。試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
材質
本体・バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン
脚注
クランプ、撹拌機は付属していません。
付属品
φ8mm用バキュームシール、真空ゲージX1個、真空バルブX2個、撹拌機取り付け用支柱(φ16mm)、棚板X1枚
推奨真空ポンプ
P.1991-671-06ドライ真空ポンプDA-20D、P.2071-672-07油回転真空ポンプG-50SA
棚板段数
5段
真空度許容範囲
1Torr(約133Pa)
内容量
1台

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 外寸法:360×390×385mm
  • 内寸法:308×310×308mm
  • 材質:本体・バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、バキュームシール/MCナイロン
  • 棚板段数:5段
  • 真空度許容範囲:約133Pa(1Torr)
     
【付属品】
  • φ8mm用バキュームシール
  • 真空ゲージ×1個
  • 真空バルブ(外径φ8mm)×2個
  • 撹拌機取り付け用支柱(φ16mm)
  • 棚板×1枚
※クランプ・撹拌機は付属していません。

    【推奨真空ポンプ】
    • ドライ真空ポンプ(1-671-06)
    • 油回転真空ポンプ(1-672-07)

     

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-6166-11

    内容量

    最小発注数量
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,314
    ( 119,145 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体はポリカーボネート一体成型で丈夫です
    ・試料を真空状態で撹拌することにより、容易に脱泡できます
    ・扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    真空脱泡装置 MVDの型番1-6166-11のページです。 型番1-6166-11に関する仕様情報を記載しております。
    真空脱泡装置 MVDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    真空脱泡装置 MVD
    ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
    強力ホットスターラー
    ミックスローター VMRC-5
    PTFE撹拌子クロス型
    ハイパー撹拌子
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサンプラテックアズワン
    通常価格108,31413,585181,546175,824460 -15,580 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目8日目1日目
    商品タイプ真空脱泡装置スターラーホットスターラーローテーター撹拌棒・羽根類スターラー
    外寸法(mm)360×390×385-----
    内寸法(mm)308×310×308-----
    メーカー型番MVD-300VMTKO-3HPS-100PDVMRC-5--
    メーカー商品名真空脱泡装置MVD-300VMT重量物用スタンド KO-3ホットスターラーHPS-100PDミックスローター VMRC-5--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング