ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000

通常単価(税別)
324,325
税込単価
356,758
通常出荷日:8日目

【特長】・高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。Labworldsoft(R)を使用することで速度や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    撹拌機
  • 電源 (V)
    100
  • 脚注
    本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
  • 適用容器直径 (mm)
    φ40~φ300(容器押さえ)
  • シャフト径 (mm)
    ~φ10(適用)
  • 撹拌処理量 (l)
    MAX100
  • 電源詳細
    AC100V50/60Hz
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-7326-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7326-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
回転数(rpm)
30~1400
電源(V)
100
最大トルク
100(N・cm)
サイズ(mm)
86×208×248
メーカー型番
ユーロスター100デジタル
メーカー商品名
電子制御攪拌機ユーロスター100デジタル
JANコード
-
特長
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。Labworldsoft®を使用することで速度やトルクパラメータの制御・調節・記録が可能です。
脚注
本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
仕様詳細
-
適用容器直径(mm)
φ40~φ300(容器押さえ)
シャフト径(mm)
~φ10(適用)
撹拌処理量(l)
MAX100
電源詳細
AC100V50/60Hz
粘度範囲
~70,000(1000cps/l)
重量(g)
4400
内容量
1台

絞り込み条件

  • 回転数(rpm)

  • 最大トルク

  • サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7326-25

回転数

(rpm)

最大トルク

サイズ

(mm)

メーカー型番

メーカー商品名

JANコード

特長

仕様詳細

粘度範囲

重量

(g)

内容量

最小発注数量
30~1400
100(N・cm)
86×208×248
ユーロスター100デジタル
電子制御攪拌機ユーロスター100デジタル
-
高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。Labworldsoft®を使用することで速度やトルクパラメータの制御・調節・記録が可能です。
-
~70,000(1000cps/l)
4400
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324,325
( 356,758 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。Labworldsoft(R)を使用することで速度やトルクパラメータの制御・調節・記録が可能です。
・コントロールタイプは、ワイヤレスディスプレイボックスを搭載してますので遠隔操作が可能です。
・コントロールタイプはPCへの接続が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000の型番1-7326-25のページです。 型番1-7326-25に関する仕様情報を記載しております。
電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000
電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル
スリーワンモータ BLW 回転数(rpm) 5~3000
スリーワンモータ Blh・BL 回転数 5~3000rpm
デジタル撹拌機
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格324,325227,821490,034307,166 -133,459 -104,400 -
通常出荷日8日目1日目26日目1日目1日目1日目
商品タイプ撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機
電源(V)100100100単相100AC 100100
脚注本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。スタンド・シャフト・撹拌翼は付属していません。-スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。
適用容器直径(mm)φ40~φ300(容器押さえ)-----
シャフト径(mm)~φ10(適用)~φ10(適用)~φ10(適用)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング