ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウルトラ撹拌機

通常単価(税別)
77,722
税込単価
85,494
通常出荷日:1日目

安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャック...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    撹拌機
  • 電源 (V)
    100
  • 最大トルク
    0.20N・m(2kg・cm)
  • 脚注
    スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。
  • 電源詳細
    AC100V50/60Hz
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-1052-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1052-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌機
回転数(rpm)
3000
電源(V)
100
最大トルク
0.20N・m(2kg・cm)
サイズ(mm)
110×223×166
メーカー型番
BL-300
メーカー商品名
ウルトラ攪拌機 BL-300
特長
安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
脚注
スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。
付属品
クランプホルダー×1個、マリンタイプ撹拌翼φ50mm×1個、φ8×500mmシャフト×1個
回転制御
スピードフィードバック制御
モーター出力(W)
150(DCブラシレスモーター)
電源詳細
AC100V50/60Hz
重量(g)
3500
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 回転数(rpm)

  • サイズ(mm)

  • メーカー型番

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1052-11

回転数

(rpm)

サイズ

(mm)

メーカー型番

メーカー商品名

特長

付属品

回転制御

モーター出力

(W)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
3000
110×223×166
BL-300
ウルトラ攪拌機 BL-300
安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
クランプホルダー×1個、マリンタイプ撹拌翼φ50mm×1個、φ8×500mmシャフト×1個
スピードフィードバック制御
150(DCブラシレスモーター)
3500
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,722
( 85,494 )
1日目

詳細情報

基本情報

安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。
撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウルトラ撹拌機の型番1-1052-11のページです。 型番1-1052-11に関する仕様情報を記載しております。
ウルトラ撹拌機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウルトラ撹拌機
電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)
デジタル撹拌機
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル
電子制御撹拌機 回転数(rpm) 4~2000
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格77,722227,821104,400 -90,246490,034324,325
通常出荷日1日目1日目1日目1日目26日目8日目
商品タイプ撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機撹拌機
電源(V)100100100100100100
最大トルク0.20N・m(2kg・cm)60(N・cm)----
脚注スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。スタンドは付属していません。研究用総合機器2013カタログP.1307をご参照ください。本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。
電源詳細AC100V50/60HzAC100V 50/60HzAC100V50/60HzAC100V50/60HzAC100V50/60HzAC100V50/60Hz
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング