17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド アジャスター付

通常単価(税別)
17,25320,714
税込単価
18,97822,785
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。・BST-300C・WHC型・ST-300C...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • ベース外寸法(mm)

  • ベース色

  • メーカー型番

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ベース外寸法

(mm)

ベース色

メーカー型番

メーカー商品名

JANコード

特長

支柱サイズ

(mm)

ベース内寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
330×270
ブルー
BST-300
スタンド アジャスター付 BST-300
4562108484589
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
φ16×700
260×190
1個
1個
330×305(キャスターを含め)
ブルー
BST-300C
スタンド アジャスター付BST-300C
4571110736883
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。移動に便利なキャスター付きです。
φ16×700
260×190
1個
1個
360×300
ブラック
ST-360
スタンド ST-360
4562108484602
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
φ19×800
260×190
1個
1個
360×335(キャスターを含め)
ブラック
ST-360C
スタンド ST-360C
4562108484619
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。移動に便利なキャスター付きです。
φ19×800
280×210
1個
1個
330×305(キャスターを含め)
ブラック
ST-300C
スタンド ST-300C
4562108484633
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。移動に便利なキャスター付きです。
φ16×700
260×192
1個
1個
360×300
ブルー
WH型
スタンド(アジャスター付) WH型
4562108484985
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
φ19×800
280×210
1個
1個
360×335(キャスターを含め)
ブルー
WHC型
スタンド(アジャスター付) WHC型
4562108484992
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。移動に便利なキャスター付きです。
φ19×800
280×210
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,253
( 18,978 )
1日目
19,316
( 21,248 )
1日目
17,815
( 19,597 )
1日目
19,691
( 21,660 )
1日目
19,316
( 21,248 )
1日目
19,222
( 21,144 )
1日目
20,714
( 22,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
・BST-300C・WHC型・ST-300C・360Cは、移動に便利なキャスタ付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド アジャスター付のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルマイト浴液の撹拌
5
満足度:5.0
重いですが、その分剛性があって良い作りです。 塗膜もやけに厚いですが、耐薬品性ということを考えると良いと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド アジャスター付
ミニ撹拌機 回転数(rpm) 0~2500
真空脱泡装置 VD
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
エアー撹拌機 回転数(rpm)0~2000
電子制御撹拌機(REXIM) プレートスタンド・ボスヘッド
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,253-50,710115,047 -90,246105,463 -16,283 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌機真空脱泡装置撹拌機撹拌機撹拌機
その他オプション----オプション
材質支柱:ステンレス(SUS304)外装:亜鉛ダイキャスト+焼付塗装、 脚部:POM(ポリアセタール)、羽根及び軸:ステンレス(SUS304)本体:透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部:PC(ポリカーボネート)-シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム-
重量(g)約80002500-3700--
内容量1個1台1台1台1台1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト