ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SUS撹拌棒

SUS撹拌棒 1-9068-04
通常単価(税別)
7,600
税込単価
8,360
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・SUS撹拌棒(羽根付き)です・金属製で羽根が開きます

型番:

1-9068-04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9068-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
直径(mm)
φ8
長さ(mm)
500
回転羽根径(mm)
φ50
メーカー型番
特大
メーカー商品名
SUS撹拌棒(羽根付き) 特大
JANコード
4562108515177
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
-
-

商品情報

【商品仕様】
   型番:1-9068-04
・メーカー型番:特大
・材質:ステンレス(SUS304)
・径×長さ:8×500mm
・回転羽根径:80mm
・羽根付き

型番リスト

表示件数
型番
1-9068-04

長さ

(mm)

メーカー型番

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
500
特大
SUS撹拌棒(羽根付き) 特大
4562108515177
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,600
( 8,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・SUS撹拌棒(羽根付き)です
・金属製で羽根が開きます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS撹拌棒の型番1-9068-04のページです。 型番1-9068-04に関する仕様情報を記載しております。
SUS撹拌棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS撹拌棒
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
ガラス製撹拌棒
PTFE撹拌棒 アンカー型
ガラス撹拌棒(摺加工付き)
強力撹拌子
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,6009,600 -2,7007,099 -5,8403,515
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類その他撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類回転子
直径(mm)φ8φ8----
回転羽根径(mm)φ50--φ80--
材質ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂(PTFE)ソーダ石灰ガラス-パイレックス(R)(チャック部より120㎜:摺加工処理)ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石
内容量1個1本1袋(10本)1本1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング