17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全自動製氷機 貯氷量(kg) 13.0・18.5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

全自動製氷機 貯氷量(kg) 13.0・18.5

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-2753-01

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
電源(V)
100V
外寸法(mm)
395×450×770
製氷能力(50/60Hz)(kg/日)
28/30
仕様
漏電ブレーカー付き 
メーカー商品名
全自動製氷機DRI-25LME1
メーカー型番
DRI-25LME1
重量(kg)
38
消費電力(50/60Hz)(W)
160/175
電源詳細
AC100V 50/60Hz
電源コード長(m)
2.5
内装材質
合成樹脂

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト