17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気冷蔵庫

通常単価(税別)
67,827
税込単価
74,610
通常出荷日:8日目

【特長】・交流・直流両用タイプの冷蔵庫で、コンプレッサー方式です・スイングモーターや断熱効果の高いウレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
  • 電源 (V)
    100V
  • 冷 媒
    HFC-134a
  • 電源コード長 (m)
    AC用/約2、DC用/約3(付属)
  • 最低温度(MAX 周囲温度30℃)
    -18℃(冷凍)・+5℃(冷蔵)
  • 使用電源
    DC12V/24V、AC100V両用 50/60Hz共用
  • 特長
    交流・直流両用タイプの冷蔵庫で、コンプレッサー方式です。スイングモーターや断熱効果の高いウレタンフォームにより、小型・軽量です。自動車バッテリーからの使用が可能です。
  • 内容量
    1台

型番:

1-199-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・内容量:15L
・外寸法:549×307×364(mm)

 

【仕様】

最低温度(MAX周囲温度30℃)-18℃(冷凍)・+5℃(冷蔵)
使用電源DC12V/24V、AC100V両用    50/60Hz共用
消要電力42W(AC100V) 2.5A(DC12V)・1.2A(DC24V)
内寸法291× 204×254mm
冷媒HFC-134a
電源コード長AC用/約2m、DC用/約3m(付属)
重量16kg

1-199-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
冷蔵・冷凍庫・製氷機
電源(V)
100V
外寸法(mm)
549×307×364
内寸法(mm)
291×204×254
内容量(L)
15
冷 媒
HFC-134a
メーカー商品名
電気冷蔵庫 MT17F-D1
メーカー型番
MT17F-D1
重量(kg)
16
消費電力(W)
42(AC100V)2.5A(DC12V)・1.2A(DC24V)
電源コード長(m)
AC用/約2、DC用/約3(付属)
最低温度(MAX 周囲温度30℃)
-18℃(冷凍)・+5℃(冷蔵)
使用電源
DC12V/24V、AC100V両用 50/60Hz共用
特長
交流・直流両用タイプの冷蔵庫で、コンプレッサー方式です。スイングモーターや断熱効果の高いウレタンフォームにより、小型・軽量です。自動車バッテリーからの使用が可能です。
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 外寸法(mm)

  • 内寸法(mm)

  • 内容量(L)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-199-11

外寸法

(mm)

内寸法

(mm)

内容量

(L)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

(kg)

消費電力

(W)

内容量

最小発注数量
549×307×364
291×204×254
15
電気冷蔵庫 MT17F-D1
MT17F-D1
16
42(AC100V)2.5A(DC12V)・1.2A(DC24V)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,827
( 74,610 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流・直流両用タイプの冷蔵庫で、コンプレッサー方式です
・スイングモーターや断熱効果の高いウレタンフォームにより、小型・軽量です
・自動車バッテリーからの使用が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気冷蔵庫の型番1-199-11のページです。 型番1-199-11に関する仕様情報を記載しております。
電気冷蔵庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気冷蔵庫
電気低温器(電子恒温庫)
冷凍冷蔵庫 299L ホワイト/ブラック
冷凍冷蔵庫 320L ブラック/シルバー
AC100V/52W 冷蔵庫
スリム冷蔵庫 IRSN-8A-W
メーカーアズワンケニスアイリスオーヤマアイリスオーヤマエスコアイリスオーヤマ
通常価格67,82743,650 -112,964148,14923,60072,224
通常出荷日8日目9日目〜2日目2日目2日目2日目
商品タイプ冷蔵・冷凍庫・製氷機恒温庫冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機
電源(V)100V100V100V100V100V100V
冷 媒HFC-134a-----
電源コード長(m)AC用/約2、DC用/約3(付属)-----
最低温度(MAX 周囲温度30℃)-18℃(冷凍)・+5℃(冷蔵)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング