17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チタン冷却蛇管

チタン冷却蛇管

通常単価(税別)
44,00050,000
税込単価
48,40055,000
通常出荷日:1日目

強力に内容液を冷却できる冷却機器【特長】・チタン製の冷却コイルでガラスのように破損しません。・冷却水の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱交換器
  • 冷却水流量 (L/min)
    4~10
  • 冷却管板厚 (mm)
    0.5t
  • タケノコ (mm)
    外径10.5
  • 材質
    TTH-340W(チタン2種パイプ)
  • 付属品
    SUS304製サポート
  • 特長
    冷却水の通水により強力に内容液を冷却できます。
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量で扱いやすく、チタン製でガラスのように破損しない冷却機器

チタン冷却蛇管の使用例

チタン冷却蛇管の使用例

伝熱面積 : MR-01/0.1m2、 MR-02/0.14m2、 MR-03/0.22m2
冷却水流量 : 4~10L/min
冷却管板厚 : 0.5Tmm
タケノコ : 外径10.5mm。

1-5849-01〜03寸法図

-01寸法図

-01寸法図。

-02寸法図

-02寸法図。

-03寸法図

-03寸法図。

品番型番コイルサイズ
(外径×長さ)
本体サイズ
(mm)
1-5849-01 MR-01φ10mm×3.4mφ100×160(全高315)
1-5849-02MR-02φ10mm×4.5mφ100×196(全高350)
1-5849-03MR-03φ10mm×7.8mφ100×350(全高505)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コイルサイズ(外径×長さ)(mm×m)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コイルサイズ(外径×長さ)

(mm×m)

メーカー商品名

メーカー型番

伝熱面積

(m2)

本体サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
φ10×3.4
チタン冷却蛇管 MR-01
MR-01
0.1
φ100×160(全高315)
1個
1個
φ10×4.5
チタン冷却蛇管 MR-02
MR-02
0.14
φ100×196(全高350)
1個
1個
φ10×7.8
チタン冷却蛇管 MR-03
MR-03
0.22
φ100×350(全高505)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,000
( 48,400 )
1日目
46,000
( 50,600 )
1日目
50,000
( 55,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力に内容液を冷却できる冷却機器
【特長】
・チタン製の冷却コイルでガラスのように破損しません。
・冷却水の通水により強力に内容液を冷却できます。温水を通して加熱も可能です。
・クランプ固定で3種類のタイプが揃っています。
・食塩・塩化カルシウム、塩酸など塩素イオンを含む水溶液への耐腐食性に優れます。
・軽量で扱い良い(ステンレスの約6割の重量)
・材質:TTH-340W(チタン2種パイプ)
【用途】
・少量液体を研究室で冷却・加熱するのに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チタン冷却蛇管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン冷却蛇管
二重管式熱交換器 フッ化樹脂
自立コイル式熱交換器 ステンレス
ステンレス冷却蛇管
共通蛇管冷却器
共通ジムロート冷却器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン柴田科学柴田科学
通常価格44,000-87,300 -42,588 -16,700 -14,94517,322 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目6日目6日目
商品タイプ熱交換器熱交換器熱交換器その他その他その他
冷却水流量(L/min)4~10-----
冷却管板厚(mm)0.5t-----
タケノコ(mm)外径10.5-----
材質TTH-340W(チタン2種パイプ)フッ化樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング