17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二重管式熱交換器 フッ化樹脂

通常単価(税別)
87,30096,999
税込単価
96,030106,699
通常出荷日:1日目

【特長】・二重管の内管と外管にそれぞれ送付された流体は、内外流体の温度差により連続的に冷却・加熱され排...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱交換器
  • コイル幅 (mm)
    230
  • 取り付け部管径(内管・外管) (mm)
    外径/φ6、内径/φ4
  • 熱交換部管径 (mm)
    内管/φ6 (外径)、φ4 (内径)外管/φ10 (外径)、φ8 (内径)
  • 総高 (mm)
    230
  • コイル径 (mm)
    112
  • 材質
    フッ化樹脂
  • 特長
    二重管の内管と外管にそれぞれ送付された流体は、内外流体の温度差によ り連続的に冷却・加熱され排出されます。
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 巻数

  • コイル長(m)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

巻数

コイル長

(m)

メーカー商品名

メーカー型番

伝熱面積

(m2)

内容量

最小発注数量
5.5
2.0
二重管式熱交換器 NH-T1
NH-T1
0.037
1個
1個
8.5
3.7
二重管式熱交換器 NH-T2
NH-T2
0.07
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,300
( 96,030 )
1日目
96,999
( 106,699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重管の内管と外管にそれぞれ送付された流体は、内外流体の温度差により連続的に冷却・加熱され排出されます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重管式熱交換器 フッ化樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重管式熱交換器 フッ化樹脂
自立コイル式熱交換器 ステンレス
チタン冷却蛇管
自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂
共通蛇管冷却器
共通ジムロート冷却器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン柴田科学柴田科学
通常価格87,300-42,588 -44,000 -51,334 -14,94517,322 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目6日目6日目
商品タイプ熱交換器熱交換器熱交換器熱交換器その他その他
コイル幅(mm)230-----
取り付け部管径(内管・外管)(mm)外径/φ6、内径/φ4-----
熱交換部管径(mm)内管/φ6 (外径)、φ4 (内径)外管/φ10 (外径)、φ8 (内径)-----
総高(mm)230400-400--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング