17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレス冷却蛇管
アズワン
チタン冷却蛇管
アズワン
ステンレス真空トラップ W-ZEROシリーズ
アズワン

自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

通常単価(税別)
51,33474,480
税込単価
56,46781,928
通常出荷日:1日目

10~20l程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気等 を送り冷却・加熱します。フッ化...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱交換器
  • 総高 (mm)
    400
  • コイル径 (mm)
    150
  • コイル口径内径 (mm)
    φ6
  • コイル口径外径 (mm)
    φ8
  • 材質
    フッ化樹脂
  • 特長
    10~20l程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気等 を送り冷却・加熱します。フッ化樹脂製ですので耐薬品性に優れています。
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • コイル高(mm)

  • 巻数

  • コイル長(m)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

コイル高

(mm)

巻数

コイル長

(m)

メーカー商品名

メーカー型番

伝熱面積

(m2)

内容量

最小発注数量
115
7
4.1
自立コイル式熱交換器 JC-T1
JC-T1
0.1
1個
1個
225
15.5
7.9
自立コイル式熱交換器 JC-T3
JC-T3
0.20
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,334
( 56,467 )
1日目
74,480
( 81,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

10~20l程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気等 を送り冷却・加熱します。フッ化樹脂製ですので耐薬品性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂
自立コイル式熱交換器 ステンレス
二重管式熱交換器 フッ化樹脂
ステンレス冷却蛇管
共通蛇管冷却器
共通ジムロート冷却器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン柴田科学柴田科学
通常価格51,334-42,588 -87,300 -16,700 -14,94517,322 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目6日目6日目
商品タイプ熱交換器熱交換器熱交換器その他その他その他
総高(mm)400400230---
コイル径(mm)150150112---
コイル口径内径(mm)φ6φ6-φ6--
コイル口径外径(mm)φ8φ8-φ8--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱交換器カテゴリの売れ筋ランキング