17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソリナコンパクトハンディークーラー

通常単価(税別)
66,444194,862
税込単価
73,088214,348
通常出荷日:1日目

【特長】・高い冷却能力と省スペース設計です。・水槽にコイルを取り付けるだけで素早く冷却できます。・チタ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 冷却能力(W)

    • 外寸法(mm)

    • その他

    • 冷却パイプ

    • メーカー商品名

    • メーカー型番

    • JANコード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    冷却能力

    (W)

    外寸法

    (mm)

    その他

    冷却パイプ

    メーカー商品名

    メーカー型番

    JANコード

    重量

    (kg)

    温度コントローラー

    消費電力(50/60Hz)

    (W)

    電源詳細

    設定温度範囲

    (℃)

    冷却部

    (mm)

    感温部

    制御方式

    特長

    内容量

    最小発注数量
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
    370/430
    290×210×370
    -
    0.95m付き
    コンパクトハンディークーラー202TN
    202TN
    4560111755191
    19
    電源コード2m付き
    340/410
    AC100V±10% 50/60Hz
    -20~+30
    SUS304(φ78×200)
    -
    -
    水槽にコイルを取り付けるだけで素早く冷却できます。チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。冷凍機は開放型で長寿命・低騒音です。
    1台
    1個
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
    370/430
    290×210×370
    -
    1m付き
    コンパクトハンディークーラー202TCN
    202TCN
    4560111755207
    19
    電源コード2m付き
    340/410
    AC100V±10% 50/60Hz
    -20~+30
    チタン製(φ78×210)
    -
    -
    水槽にコイルを取り付けるだけで素早く冷却できます。チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。冷凍機は開放型で長寿命・低騒音です。
    1台
    1個
    その他
    -
    -
    オプション
    -
    ハンディークーラー用温度コントローラー
    温度コントローラー
    -
    18
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ(耐熱PVC製)φ6mm×32mm×2m
    ON/OFF制御(サンプリングタイムは5分以上に設定)
    -
    1個
    1個
    冷蔵・冷凍庫・製氷機
    160/190
    290×210×370
    -
    フレキチューブ1m付き
    コンパクトハンディークーラー102TCN
    102TCN
    4560111755184
    18
    電源コード2m付き
    228/245
    AC100V±10% 50/60Hz
    -20~+30
    チタン製(φ66×130)
    -
    -
    水槽にコイルを取り付けるだけで素早く冷却できます。チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。冷凍機は開放型で長寿命・低騒音です。
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    147,440
    ( 162,184 )
    1日目
    194,862
    ( 214,348 )
    1日目
    66,444
    ( 73,088 )
    1日目
    162,960
    ( 179,256 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い冷却能力と省スペース設計です。
    ・水槽にコイルを取り付けるだけで素早く冷却できます。
    ・チタン製冷却コイルは耐薬品製に優れています。
    ・冷凍機は開放型で長寿命・低騒音です。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パソリナコンパクトハンディークーラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パソリナコンパクトハンディークーラー
    簡易ドライアイス製造機
    投込型冷却器(ネオクールディップ)
    コンパクトタイプハンディクーラー(投込式冷却器)
    メーカーアズワンアズワンアズワントーマス科学
    通常価格66,444-126,981 -150,026 -125,644 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目〜4日目

    冷凍機カテゴリの売れ筋ランキング