17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

恒温水循環装置 MTCシリーズ

恒温水循環装置 MTCシリーズ

通常単価(税別)
262,415322,762
税込単価
288,657355,038
通常出荷日:1日目

【特長】・高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    冷却水循環装置
  • 温度調節範囲 (℃)
    10~30
  • 冷 媒
    R407C
  • 外部循環方式
    最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(ポンプ単体での性能)
  • 循環方式
    密閉系向循環
  • 外部循環接続口
    吐出口/戻り口共・口径Rc3/4
  • 温度設定・表示方式
    シートキー入力・デジタル表示
  • 安全機能
    漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報
  • 外 部 入・出 力
    外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子
  • 特長
    高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

バイパスバルブを標準装備した恒温水循環装置

恒温水循環装置の外観

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現。
バイパスバルブを標準装備しており、流量の大まかな調整が可能。
純水循環も可能なので、半導体製造装置の冷却装置として使用できる。
外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備。
停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができる。

背面

背面

操作部

操作部

使用イメージ

使用イメージ

各種データ

循環ポンプ能力線図(ポンプ単体能力)  注)保証値ではありません。

循環ポンプ能力線図(ポンプ単体能力)

注)保証値ではありません。

冷却時間線図(50Hz)  注1)保証値ではありません。 注2)冷却能力は条件により異なります。

冷却時間線図(50Hz)

注1)保証値ではありません。
注2)冷却能力は条件により異なります。

冷却能力線図(50Hz)  注1)保証値ではありません。 注2)冷却能力は条件により異なります。

冷却能力線図(50Hz)

注1)保証値ではありません。
注2)冷却能力は条件により異なります。

製品仕様

品番型番温度調節範囲(℃)冷却能力(W)
1-8968-01MTC-100010~301000
1-8968-03MTC-150010~301500
1-8968-05MTC-300010~303000
型番MTC-1000MTC-1500MTC-3000
循環方式密閉系向循環
性能冷却能力1000W at 液温20℃
(室温20℃)
1500W at 液温20℃
(室温20℃)
3000W at 液温20℃
(室温20℃)
外部循環能力
(50/60Hz)
最大流量40.7/44.6ℓ/min、最大揚程13.6/19.1m
(※ポンプ単体での性能)
機能温度設定・表示シートキー入力・デジタル表示
安全機能漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報
外部入・出力外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子
構成機器冷凍機470W600W900W
冷媒R407C
外部循環接続口吐出口/戻り口共・口径Rc3/4
液槽ステンレス約16ℓステンレス約32ℓ
電気特性電源AC100V 50/60Hz単相AC200V 50/60Hz
電源コード長2m(3Pプラグ+アダプター)2m(丸型端子)
最大運転電流8A9A8A
外寸法360×460×1020mm430×520×1100mm
重量55kg60kg80kg

※性能は室温20℃、50Hz、無負荷の値です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 冷却能力(W)

  • 電源(V)

  • 外寸法(mm)

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

冷却能力

(W)

電源

(V)

外寸法

(mm)

メーカー商品名

メーカー型番

重量

(kg)

電源詳細

電源コード長

(m)

最大運転電流

(A)

液槽

冷凍機

内容量

最小発注数量
1000
100V
360×460×1020
恒温水循環装置 MTC-1000
MTC-1000
55
AC100V 50/60Hz
2(3Pプラグ+アダプター)
8
ステンレス 約16L
470W
1台
1個
1500
100V
360×460×1020
恒温水循環装置 MTC-1500
MTC-1500
60
AC100V 50/60Hz
2(3Pプラグ+アダプター)
9
ステンレス 約16L
600W
1台
1個
3000
200V
430×520×1110
恒温水循環装置 MTC-3000
MTC-3000
80
単相AC200V 50/60Hz
2(丸型端子)
8
ステンレス 約32L
900W
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262,415
( 288,657 )
1日目
272,571
( 299,828 )
1日目
322,762
( 355,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。
・バイパスバルブを標準装備しているので、流量の大まかな調整が可能です。
・純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。
・外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。
・停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

恒温水循環装置 MTCシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高温部材の冷却
4
満足度:4.0
冷却能力に対してコストパフォーマンスが良いです。 数年使用していますが、順調に稼働中です。 電源コードが短いため、延長の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
恒温水循環装置 MTCシリーズ
冷却水循環装置 HTS1
低温恒温水循環装置(水冷式)
低温恒温水循環装置(空冷式)
冷水循環装置 ACE-2000
溶接用冷却水装置 YX-09KGC1
メーカーアズワンフーバー東京理化器械東京理化器械東京理化器械パナソニック溶接システム
通常価格262,415-450,000642,623 -641,000 -193,974214,286
通常出荷日1日目1日目11日目4日目〜5日目3日目
商品タイプ冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置冷却水循環装置
温度調節範囲(℃)10~305~80-10~80-10~805~30-
冷 媒R407C-----
外部循環方式最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(ポンプ単体での性能)-----
循環方式密閉系向循環-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング