17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヒーティングケーブル

通常単価(税別)
10,53634,404
税込単価
11,59037,844
通常出荷日:9日目~12日目

細かい部分の加熱保温はもちろん、土壌など広い範囲の加熱にも幅広く適しています。

  • 商品タイプ
    ケーブル
  • 最高操作温度 (℃)
    180
  • 絶縁体
    シリコンゴム
  • ヒーター外径 (mm)
    φ3~4
  • 最小巻付径
    ヒーター外径の3倍以上
  • 電圧(100V)標準電力量 (W/m)
    30
  • 特長
    細かい部分の加熱保温はもちろん、土壌など広い範囲の加熱にも幅広く適しています。
  • 脚注
    電圧調節器または温度調節器と併せてご使用ください。
  • 内容量
    1本
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

商品名

内容量

最小発注数量
3
ヒーティングケーブルシリコンゴム 3m
1本
1個
5
ヒーティングケーブルシリコンゴム 5m
1本
1個
7
ヒーティングケーブルシリコンゴム 7m
1本
1個
10
ヒーティングケーブルシリコンゴム 10m
1本
1個
1.5
ヒーティングケーブル シリコンゴム1.5m
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,841
( 18,525 )
9日目
21,974
( 24,171 )
12日目
26,569
( 29,226 )
9日目
34,404
( 37,844 )
12日目
10,536
( 11,590 )
10日目

詳細情報

基本情報

細かい部分の加熱保温はもちろん、土壌など広い範囲の加熱にも幅広く適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒーティングケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒーティングケーブル
ヒーティングケーブルPVC
ヒーティングケーブルSiG
メーカーアズワン大科電器大科電器
通常価格10,536-11,114 -11,914 -
通常出荷日9日目〜6日目6日目〜
商品タイプケーブルケーブルケーブル
最高操作温度(℃)180--
絶縁体シリコンゴム--
ヒーター外径(mm)φ3~4--
最小巻付径ヒーター外径の3倍以上--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーティングケーブルカテゴリの売れ筋ランキング