17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

リボンヒーター JK

通常単価(税別)
9,28038,600
税込単価
10,20842,460
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

AC 100V用のリボンヒーターです。【特長】・ヒーター側には、差込プラグが付いています。差込コンセン...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番によりヒーター部の寸法が異なります。
  • 温度調節器または電圧調節器を必ず併用してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番メーカー型番ヒーター容量(W)寸法(mm)
6-9773-01JK-110020×1000
6-9773-02JK-220040×1000
6-9773-03JK-320020×2000
6-9773-04JK-440040×2000
6-9772-05JK-515020×1500
6-9772-06JK-630020×3000
6-9772-07JK-750040×3000

型番リスト

表示件数

ヒーター容量

(W)

外寸法

(mm)

メーカー型番

JANコード

最小発注数量
150
20×1500
JK-5
4582619668513
1個
300
20×3000
JK-6
4582619668520
1個
500
40×3000
JK-7
4582619668537
1個
100
20×1000
JK-1
4582619668544
1個
200
40×1000
JK-2
4582619668551
1個
200
20×2000
JK-3
4582619668568
1個
400
40×2000
JK-4
4582619668575
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,500
( 13,750 )
1日目
25,900
( 28,490 )
1日目
38,600
( 42,460 )
1日目
9,280
( 10,208 )
1日目
13,500
( 14,850 )
1日目
16,200
( 17,820 )
1日目
27,300
( 30,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

AC 100V用のリボンヒーターです。
【特長】
・ヒーター側には、差込プラグが付いています。差込コンセントも付属しているので、電源側からの接続を差込コンセントに接続することで配線が完了します。
【仕様】
・電源:AC 100V
・材質:ガラスクロス
・最高使用温度(ヒーター):400℃
・耐熱温度(リード線):220℃

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番によりヒーター部の寸法が異なります。
  • 温度調節器または電圧調節器を必ず併用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リボンヒーター JKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リボンヒーター JK
防水コードヒーター
カートリッジヒーター 1本
八光 プラグ型ヒーター油用1kW
ホットエアガン HAG-1551シリーズ
ドライバス(ビーズ・ウォーターバス兼用)
メーカーアズワン東京技術研究所アズワン八光電機アズワンアズワン
通常価格9,280-4,426 -3,240 -39,00011,30025,218 -
通常出荷日1日目6日目〜1日目〜6日目1日目1日目
商品タイプヒーター-----
使用温度範囲(℃)~400-----
電源100V-----
付属品差込プラグ、コンセント-----
材質ガラスクロス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング