17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライバス・インキュベーター

通常単価(税別)
82,320
税込単価
90,552
通常出荷日:1日目

【特長】・ブロックの組み合わせにより、サイズの異なるサンプル容器を同時に処理できます。・H203-PR...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-2921-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-2921-21の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    恒温器
    その他
    -
    電源
    単相100V
    寸法(mm)
    185×185×90
    重量(g)
    2000
    仕様
    加熱専用
    温度調節範囲(℃)
    室温+2~100
    メーカー型番
    H-203HN(加熱専用)
    商品タイプ詳細
    ドライ・クールバス
    商品名
    ドライバスインキュベータH-203HN
    温度精度(℃)
    ±0.5
    付属品
    サンプルブロック(0.2ml PCRチューブ×24ウェル/1個、 2mlチューブ×6ウェル/1個)・1.5ml チューブ用アダプター×6個・サンプルブロックカバー/取り出しツール
    槽サイズ
    110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)
    タイマー
    -
    内容量
    1セット
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • その他

    • 電源

    • 寸法(mm)

    • 重量(g)

    • 仕様

    • 温度調節範囲(℃)

    • メーカー型番

    • 商品タイプ詳細

    • 商品名

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-2921-21

    商品タイプ

    その他

    電源

    寸法

    (mm)

    重量

    (g)

    仕様

    温度調節範囲

    (℃)

    メーカー型番

    商品タイプ詳細

    商品名

    温度精度

    (℃)

    付属品

    槽サイズ

    タイマー

    内容量

    最小発注数量
    恒温器
    -
    単相100V
    185×185×90
    2000
    加熱専用
    室温+2~100
    H-203HN(加熱専用)
    ドライ・クールバス
    ドライバスインキュベータH-203HN
    ±0.5
    サンプルブロック(0.2ml PCRチューブ×24ウェル/1個、 2mlチューブ×6ウェル/1個)・1.5ml チューブ用アダプター×6個・サンプルブロックカバー/取り出しツール
    110×72.5mm(96ウェルプレート1枚分)
    -
    1セット
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,320
    ( 90,552 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ブロックの組み合わせにより、サイズの異なるサンプル容器を同時に処理できます。
    ・H203-PRONは、設定時間経過後サンプルを4℃に雑持します。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドライバス・インキュベーターの型番1-2921-21のページです。 型番1-2921-21に関する仕様情報を記載しております。
    ドライバス・インキュベーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドライバス・インキュベーター
    ドライバス・インキュベーター H203-HN型
    ドライバス・インキュベーター H203-HN(TGK)
    サーモスタット BCシリーズ型
    強制循環式恒温器わかば VTECシリーズ
    ブロック 96ウェルPCRプレート(スカート)用
    メーカーアズワン東京硝子器械東京硝子器械八光電機アズワンサーモフィッシャーサイエンティフィック
    通常価格82,32070,60270,60219,054 -275,051 -40,908
    通常出荷日1日目6日目19日目5日目35日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト