ファクトリーサプライ用品技術窓口

最高到達温度まで約30分で高速昇温可能。度分布幅4℃(200℃設定時)なため、高精度な温度コントロールも可能。やけど防止表示機能付き。1分〜99時間59分まで1分単位で設定可能なタイマー機能あり。
1パターン8ステップ別に温度・時間設定できるプログラム機能付き。

ハイパワープログラムホットプレート(HP-2SA)

HP-2SA
使用温度範囲 室温+10〜430℃
プレート 180×180mm

外部温度センサー

支持棒

背面部
| 品番 | 型番 | 最高温度(℃) | 温度分布幅(℃) | プレートサイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1-7566-01 | HP-2SA | 430 | 4 | 180×180 |
| 型 番 | HP-2SA |
|---|---|
| 本 体 サ イ ズ | 200×260×118mm |
| 天 板 材 質 | アルミダイキャスト(セラミックコーティング) |
| 使 用 温 度 範 囲 | 室温+10~430℃ |
| 温度制御方式/センサー | マイコン式PID制御/K熱電対 |
| タ イ マ ー 機 能 | 設定範囲/1分~99時間59分(1分単位) |
| プログラム機能 | 1パターン8ステップ/各ステップ別に温度・時間設定 |
| ヒ ー タ ー 容 量 | 1300W |
| 電 源 | AC100V 50/60Hz |
最高到達温度430℃/400℃まで約30分で高速昇温可能なホットプレート
【特長】
・温度分布幅4℃(200℃設定時)で、高精度な温度コントロールが可能です。
・やけど防止表示機能付きです。
【用途】
・研究開発用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ホットプレート(耐薬天板)
0通常価格(税別):108,144円

アズワン
クリーンホットプレート MH-180CS
0通常価格(税別):78,482円

アズワン
ステンレス冷却蛇管
4通常価格(税別):16,700円~

アズワン
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)EO-300V/EO-450V/EO-600V/EO-700V
0通常価格(税別):92,764円~

東京硝子器械
リボンヒーター Cシリーズ
0通常価格(税別):11,488円~

東京硝子器械
小炎付バーナー 都市ガス用
0通常価格(税別):9,336円

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):4,300円~

八光電機
八光 投込みヒーター銅シースB型
0通常価格(税別):104,488円~

アズワン
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/外寸550×567×760mm)
0通常価格(税別):157,786円~